Hoog draagvermogen
Laadvermogen van 10 tot 2000 Kg
Meerdere Y/Z-configuraties
Tecline kan in verschillende configuraties
worden gemonteerd
Verschillende bewegingssystemen
Actuatoren zijn verkrijgbaar met verschillende bewegingssystemen:
• recirculerende kogelgeleiders
• prismatische rollagers
Telescopische oplossing
Tandheugelaandrijving, synchronisatie van
elementen via riem.
Suitable for very long strokes
Optimal reliability in dirty environments
Ontdek de technische details en
selecteer uw actuator.
Tecline PAR
Zelfdragende as voor slagen van 3 tot 50 m
90170220230280360
Tecline PAS
Nauwkeurige zelfdragende as voor slagen van 3 tot 50 m. Nuttige lading van 200 tot 1000 Kg
90100140170220230280360
Speedy Rail SAR
Zelfdragende as met polyamide-gecoate rolgeleider.
120180250
TLS Telescopic System
Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte tussen machine en plafond.
230280360
Solutions by Industries
- Alle
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen