Hoge herhaalbaarheid en nauwkeurigheid
Actuatoren hebben een
herhaalnauwkeurigheid van ±0,005 mm
Eenvoudig en veilig onderhoud
Dankzij aparte smering voor
kogelomloopspindelaandrijving en geleiders
Ruimtebesparend
De ongelooflijk compacte structuur van actuatoren maakt
ze de ideale oplossing voor toepassingen waarbij ruimte essentieel is.
High protection for dirty environments
Ontdek de technische details en
selecteer uw actuator.
Precision System TH
Zeer compacte lineaire eenheid voor hoge axiale krachtopname. Herhaalbaarheid tot 5 µm
7090110145
Precision System TT
Stijve lineaire eenheid met zeer hoge positioneernauwkeurigheid tot 10 µm. Slag tot 3 m
100155225310
Precision System TVS
Stijve lineaire eenheid voor hoge axiale krachtopname. Herhaalbaarheid tot 0.02 µm
220
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
4565
Precision System TV
Compacte en nauwkeurige lineaire eenheid voor hoge axiale krachtopname. Herhaalbaarheid tot 10 µm
80110
Solutions by Industries
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch