Hoge dynamiek
• Snelheid tot 5 m/s
• Versnelling tot 50 m/s2
Verticale oplossing beschikbaar
Lineaire actuatoren voor verticale bewegingen:
• vaste loopwagen en beweegbaar profiel
• omega-riemsysteem
Verschillende bewegingssystemen
Actuatoren zijn verkrijgbaar met
verschillende bewegingssystemen:
• recirculerende kogelgeleiders
• prismatische rollagers
Telescopische oplossing
Telescopische assen ontworpen voor diverse toepassingen
die in beperkte ruimtes moeten bewegen.
Bekijk de technische details en
selecteer uw lineaire actuator.
E-Smart System
Compacte lineaire actuator met een vereenvoudigd ontwerp. Meest verkochte serie vanwege de implementatiesnelheid
305080100
R-Smart System
Lineaire actuator met een vereenvoudigd ontwerp. Meest verkochte series vanwege de implementatiesnelheid
120160220
Plus System ELM
Compacte lineaire eenheid voor vervuilde omgeving
506580110
Plus System ELM CR
Meest beschermde, compacte lineaire actuator van de ROLLON reeks voor vochtige omgeving
506580110
Plus System ROBOT
Stijve en "zelfdragende" lineaire eenheid.
100130160220
Plus System ROBOT CR
Stijve en zelfdragende "anti-corrosie" lineaire eenheid
100130160220
Clean Room ONE
Compacte lineaire eenheid ontworpen voor cleanroomtoepassingen
506580110
Speedy Rail SAB
Zelfdragende as met polyamide-gecoate rollen. Snelheid tot 15 m/s
60120180250
ECO Series
Compacte lineaire eenheid voor vuile omgeving. Slag tot 12 m
6080100
TLS System
Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte tussen machine en plafond.
100
Uniline A
Kostenbesparende lineaire actuator met snelheid en versnelling tot 7 m/s en 15 m/s².
405575
Uniline C
Kostenbesparende lineaire actuator met snelheid en versnelling tot 5 m/s en 15 m/s²
5575
Uniline E
Kostenbesparende lineaire actuator met snelheid en versnelling tot 5 m/s en 15 m/s²
5575
Modline MCH
Lineaire eenheid voor middelzware belastingtoepassing. Slag tot 11 m
6580105
Modline MCR
Lineaire eenheid voor vuile omgeving. Slag tot 10 m
6580105
Modline TCR
Compacte lineaire eenheid met slag tot 10 m
140170200220230280360
Modline ZCH
Stijve lineaire eenheid met een beweegbaar profiel en een vaste loopwagen/motor
6090100170220
Solutions by Industries
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch