Nieuws en Evenementen

NIEUW: Telescopisch lineaire actuatorsysteem van Rollon

Innovatie | 29 september 2023

Maximale productiviteit, minimale benodigde ruimte

 

Het nieuwe telescopische systeem TLS van Rollon, specialist in lineaire bewegingssystemen, is een echt ruimtewonder. De 2- en 3-traps systemen met gecombineerde tandheugel- en tandriemaandrijving maakt ook bij beperkte bouwruimte grote slagen tot 3.000 mm mogelijk en breidt zo het automatiseringsspectrum aanzienlijk uit.

 

Bij het telescopische lineaire actuatorsysteem TLS van Rollon gaat het om 2- en 3-traps oplossingen voor de automatisering in krappe ruimtes. Dankzij de extra compacte constructie kunnen ook bij erg beperkte ruimte lange slagen met hoge lasten worden gemaakt. Daardoor is het nieuwe telescopische systeem de ideale oplossing voor toepassingen, waarbij het verplaatsingstraject van de actuator groter is dan de afstand tussen machine en plafond of wand.

 

Efficiënt ruimtegebruik

Door het gebruik van kosteneffectieve geëxtrudeerde profielen van aluminium in combinatie met uiterst stijve kogelomloopgeleidingen en tandheugelaandrijving worden optimale prestaties bij hoge rendabiliteit bereikt. Slijtvaste polyurethaan-tandriemen dienen om de afzonderlijke trappen te synchroniseren. Een geautomatiseerd smeersysteem zorgt voor duurzaamheid en gering onderhoud. Het compacte ontwerp is zeer ruimtebesparend en maakt een efficiënt ruimtegebruik mogelijk. Ter vergelijking: Bij een slag van 1.200 mm bedraagt de inbouwlengte met een traditionele actuator van het Plus-systeem (SC160) 2.000 mm, bij het TLS280 zijn het slechts 1.095 mm. Er is dus slechts de helft aan bouwruimte nodig.

 

Verticale en horizontale montage

Het TLS-systeem is zowel geschikt voor verticale montage (beperkte plafondhoogte) als ook voor horizontale montage (beperkte bouwruimte aan de zijkant) en realiseert slagen tot 3.000 mm alsmede lasten tot 450 kg. Ook varianten met slag aan beide kanten zijn beschikbaar. Bij verticale montage bereiken de systemen snelheden tot 6 m/s en acceleraties tot 12 m/s2 bij een herhalingsnauwkeurigheid van ±0,05 mm. Als het telescopische lineaire actuator-systeem horizontaal wordt ingebouwd, zijn snelheden tot 6 m/s en acceleraties tot 20 m/s2 bij een herhalingsnauwkeurigheid van ±0,03 mm mogelijk.

 

2- en 3-traps systemen

Het nieuwe telescopische systeem is veelzijdig te gebruiken, onder andere voor het beladen van machines of montageautomatisering, en kan naadloos in configuraties met meerdere assen worden geïntegreerd. Bij de 3-traps varianten vindt de synchronisatie van de afzonderlijke trappen uitsluitend plaats via tandriemen. Dit maakt deze bijzonder geschikt voor gebruik in hoogdynamische toepassingen, bijvoorbeeld voor het beladen van persgereedschappen. Als daarentegen hoge massa’s zijn gevraagd, dan komen de 2-traps systemen het beste tot hun recht. Door de combinatie van tandheugel aan de aandrijving en tandriemen in de synchronisatie van de tweede trap zijn deze extra robuust.

 

Compact, krachtig, duurzaam: Met het TLS-systeem biedt Rollon een ideale oplossing voor de automatisering bij krappe inbouwsituaties en maakt zo maximale productiviteit bij minimale benodigde ruimte voor gebruikers mogelijk.

Inschrijven

Word lid van de Rollon World en ontvang onze maandelijkse update in uw inbox

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen