Plug-and-Play
Elektrische kast inbegrepen
Motor en versnellingsbak inbegrepen
Alles ontworpen volgens uw behoeften
Veiligheidsfuncties
Noodstopfuncties op de UR handheld
CTU en UR cobot stoppen hun bewegingen gelijktijdig om de menselijke operator te beschermen
Uitgerust voor naderingssensoren en voorbereid voor eventuele externe veiligheidssensoren, zoals laserscanners, radars, optische scanners en gevoelige veiligheidshuiden.
Veiligheidsremmen als optie verkrijgbaar
Dynamische optimalisatie voor het werken met de Cobots: maximaal V= 1,5m/s en A= 3m/s2
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines