Lange levensduur
Dankzij inductiegeharde loopvlakken.
Hoog draagvermogen
Tot 3.800 kg per paar geleiders
Verschillende uittrekmogelijkheden
Gedeeltelijke of volledige uittrekkingen zijn beschikbaar tot 150% van de lengte van de geleider in gesloten positie.
Veiligheid opties
Telescopische railgeleiders beschikken over een volledig assortiment van:
- sluitsystemen
- dempingssystemen
Synchronisatie van tandheugel en rondsel beschikbaar
Geringe doorbuiging door stevige profielen
Breed scala aan corrosiewerende oppervlaktebehandelingen
Ontdek de technische details en
selecteer uw Telescopic Rail.
Telescopic Rail ASN
De meest stijve en compacte kogelomloopspindel met gedeeltelijke extensie op de markt
2228354363
Telescopic Rail DE
Stijve en compact in hoogte kogelglijder met volledige extensie
2228354363
Telescopic Rail DSC
Meest geoptimaliseerde kogelglijder in massa en stijfheid met volledige extensie
43
Telescopic Rail DSS
Zeer compacte kogelglijder met volledige extensie en hoge buigstijfheid
28354363
Telescopic Rail DSE
Robuuste kogelglijder met hyperextensie tot 3 m slag
28354363
Telescopic Rail DMS
Robuuste kogelglijder met volledige extensie
63
Telescopic Rail DBN
Compacte hoogte kogelglijder met volledige extensie en hoog beschermingsniveau
22283543
Telescopic Rail DSB
Zeer compacte kogelglijder met volledige extensie en hoge buigstijfheid
283543
Telescopic Rail DSD
Zeer compacte kogelglijder met volledige extensie en hoge buigstijfheid
28354363
Telescopic Rail DSS-S
Zeer compacte kogelglijder met volledige extensie en hoge buigstijfheid
43
Telescopic Rail DE-D
Stijve en compacte kogelglijder met geharde loopvlakken
28354363
Telescopic Rail DE-S
Stijve en compact in hoogte kogelglijder met volledige extensie. Geharde loopvlakken
283543
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen