Versões disponíveis
Pergunte a Rollon

Actuadores lineares

Accionados por parafuso de esferas

A gama Rollon de actuadores lineares de fuso de esferas foi concebida para proporcionar extrema precisão e repetibilidade em movimentos lineares, tornando-os ideais para automação industrial, embalagem e robótica.

Actuadores lineares para posicionamento preciso e aplicações verticais, que combinam guias lineares de esferas recirculantes para durabilidade, funcionamento suave e elevada capacidade de carga.

Selecione seu Actuadores lineares accionados por parafuso de esferas

 

Alta repetibilidade e precisão

Os atuadores têm uma precisão de
repetibilidade de ±0,005 mm

Ball-screw-driven-linear-actuator-TH
Ball-screw-driven-linear-actuator-Precision

Manutenção simples e segura

Graças à lubrificação separada para
acionamento por parafuso de esferas e guias

Economia de espaço

A estrutura incrivelmente compacta dos atuadores faz com que sejam
a solução ideal para aplicações em espaços limitados.

Ball-screw-driven-linear-actuator-lubrication

High protection for dirty environments

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador.

precision-th

Precision System TH

Mesa linear muito compacta para a absorção de força axial elevada. Repetibilidade até 5 µm
7090110145

Precision System TT

Unidade linear rígida com precisão muito elevada de posicionamento até 10 um. Curso até até 3 m
100155225310

Precision System TV

unidade linear compacta e precisa para elevada força axial de recolhimento. Repetibilidade até 10 µm
80110

AXNP-S

Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
4565

Solutions by Industries

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Ask Rollon

Our Experts can solve your challenges

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios