Alta dinâmica
• Velocidade até 5 m/s
• Aceleração até 50 m/s2
Solução vertical disponível
Solução ideal para movimentos verticais:
• curso fixo e perfil amovível
• sistema de correia ômega
Diferentes sistemas de movimento
Os atuadores estão disponíveis com
diferentes sistemas de movimento:
• guias de esferas recirculantes
• mancais de rolamentos
Solución telescópica
Ejes telescópicos diseñados para diversas aplicaciones
que necesitan moverse en espacios limitados
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador.
E-Smart System
Unidade linear compacta e simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
305080100
R-Smart System
Unidade Linear com desenho simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
120160220
S-Smart System
Unidade linear com um perfil móvel e uma carruagem / motor fixo
506580
Plus System ELM
unidade linear compacta para o ambiente poluído
506580110
Plus System ELM CR
Unidade linear compacta mais protegida da Gama ROLLON para ambiente húmido
506580110
Plus System ROBOT
unidade linear Rígido e e "auto-sustentado"
100130160220
Plus System ROBOT CR
unidade linear rígida e auto-sustentável para "anti-corrosão".
100130160220
Clean Room ONE
Unidade linear compacta concebidos para aplicações de salas limpas
506580110
Speedy Rail SAB
Eixo auto-suportado com rolos revestidos com poliamida. Velocidade até 15 m / s
60120180250
ECO Series
Unidade Linear para um ambiente sujo. Curso até12 m
6080100
Uniline A
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 7 m / s e 15 m / s²
405575
Uniline C
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
5575
Uniline E
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
5575
Uniline ED
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
75
Modline MCR
Linear unit for a dirt environment. Stroke up to 10 m.
6580105
Modline TCR
Linear unit for medium load application. Stroke up to 11 m.
140170200220230280360
Modline ZCH
Rigid linear unit with movable profile and fixed carriage/motor.
6090100170220
Solutions by Industries
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais