Wysoka nośność
Ładowność od 10 do 2000 kg
Wiele różnych konfiguracji Y/Z
Tecline może być montowane w kilku
różnych konfiguracjach
Różne systemy ruchu
Moduły występują w wersjach różniących się pod
względem zastosowanego systemu ruchu:
• kulkowe prowadnice liniowe
• pryzmatyczne łożyskowane rolki
Rozwiązanie teleskopowe
Napęd zębatkowy, synchronizacja
elementów za pomocą paska.
Suitable for very long strokes
Optimal reliability in dirty environments
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz swój moduł liniowy.
Tecline PAR
Samonośny moduł liniowy dla skoków o długości od 3 do 50 m
90170220230280360
Tecline PAS
Precyzyjny i samonośny moduł liniowy dla skoków o długości od 3 do 50 m. Obciążenie od 200 do 1000 kg
90100140170220230280360
Speedy Rail SAR
Moduł samonośny z prowadnicą rolkową powlekaną poliamidem.
120180250
TLS Telescopic System
Doskonałe rozwiązanie przy ograniczonej przestrzeni pomiędzy maszyną a sufitem.
230280360
Solutions by Industries
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne