過酷な環境でも信頼 性を発揮
ステンレススチール製シールにて、 粉 塵・汚れ等の異物から 完全に保護。
高コストパフォーマンス
緻密なエンジニアリングデザイ ン・高品質な部品と部材の選 択により、最高の性能と信頼性 を実現。
高荷重
最適な形状のアルミプロファイ ルにベストなコンビネーションの ボール循環式ガイドを組み合 わせ、高剛性且つ高荷重製品 を実現。
コンパクトな ソリューション
コンパクトで最適に設計 されたドライブヘッドはアク チュエータボディに完璧に フィット 。
고하중 용량
재순환 볼 가이드와 정교한 형상으로 압출된 알루미늄 프로파일의 적절한 조합은 높은 강성과 적재 용량을 제공합니다.
생산성 향상
고품질 설계는
최대 3m/s의 속도와 최 대 30m/s2의 가속도의 고하중 사이클에서 높은 역동성을 보장합니다.
신뢰할 수 있는 반복 정확도
고품질 설계는
최대 ± 0.05mm
기술적 세부사항을 찾고
고객의 Businessline actuators 액추에이터 선택.
어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료