安全オプション
テレスコピックレールガイドの特徴:
• ロッキングシステム
• ダンピングシステム
少ないたわみ
優れた高剛性プロファイルは、最小のたわみで、
閉じた状態からガイドの長さ 200% までの重荷重を引き出すことができます。
軽量構造
Hegra レールのテレスコピックガイドシリーズには、
軽量化のためにアルミ製の仕様があります。
高い許容荷重
2 本のガイドで最大 2,000 kg まで
腐食防止
最大 200% までの過引き出しが可能
技術的な詳細をご確認頂き、
Hegra Rail を選択してください。
Hegra Rail H1T
最大 200% の超延長ボールスライド。最大可搬質量 700kg、最大ストローク 3m
6080100150
Hegra Rail H1T-X
最大 200% の超延長ステンレス鋼ボールスライド。最大可搬質量 420kg、最大ストローク 3m
6080100150
Hegra Rail HGT-X
高剛性、完全延長のボールスライド。1 対につき最大2000kg
6080100120150200240
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道