利用可能なバージョン
Rollon に問い合わせる

アクチュエータ

ボールねじ駆動

Rollonのボールねじリニアアクチュエータシリーズは、リニア動作に極めて高い精度と再現性を提供するよう設計されており、産業オートメーション、パッケージング、ロボットなどに最適です。

精密な位置決めや垂直アプリケーション用のリニアアクチュエータで、耐久性、スムーズな動作、高負荷容量のために再循環ボールリニアガイドを組み合わせています。

選択 ボールねじ駆動リニアアクチュエータ

 

高い再現性と精度

±0.005 mm の高い再現性の精度を実現する

Ball-screw-driven-linear-actuator-TH
Ball-screw-driven-linear-actuator-Precision

シンプルで安全なメンテナンス

ボールねじ駆動とガイドを個別に潤滑するメリット

スペースの節約

アクチュエータは非常にコンパクトな構造になっており、
スペースが重要視されるアプリケーションに最適なソリューションです。

Ball-screw-driven-linear-actuator-lubrication

High protection for dirty environments

技術的な詳細をご確認頂き、 アクチュエータを選択してください。

precision-th

Precision System TH

位置決め精度が最大 10µm と非常に高い高剛性リニアテーブル。最大ストローク 3m
7090110145
Precision-System-TT

Precision System TT

非常にコンパクトなリニアテーブル、繰り返し位置決め精度 5µm
100155225310

Precision System TVS

高剛性リニアユニット、高い軸力。繰り返し位置決め精度 0.02mm
220

AXNP-S

Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
4565

Precision System TV

コンパクトで高精度なリニアユニット、高い軸力。繰り返し位置決め精度 10µm
80110

Solutions by Industries

  • すべて
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流
  • 航空
  • 建築
  • 特殊車両
  • 医療機器

Ask Rollon

Our Experts can solve your challenges

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します