利用可能なバージョン
Rollon に問い合わせる

アクチュエータ

ベルト駆動

Rollon のベルト駆動リニアアクチュエーターは性能、強度、汎用性を兼ね備えています。過酷な環境や限られたスペースに最適で、スチール強化駆動ベルトにより高速性と精度を提供します。

クリーンルームから過酷な環境まで、メンテナンスの有無にかかわらず、高いダイナミクスと信頼性が要求される産業向けのリニアアクチュエータは、効率的でコンパクトなソリューションを提供し、さまざまな産業に貢献しています。

選択 ベルト駆動リニアアクチュエータ

 

高ダイナミクス

• 最大 5 m/s のスピード
• 最大加速度 50 m/s2
Belt-driven-actuators-High-dynamics
Linear-Actuator-Vertical-Solutions

垂直方向の専用ソリューションを用意

垂直移動に最適なソリューション
• 固定キャリッジと移動可能なプロファイル
• Ω ベルトシステム

2つのモーションシステム

アクチュエータは、異なるモーションシステムを利用可能:
•ローラーベアリング
• ボール循環式ガイド
Linear-Actuators-with-different-guiding-systems

テレスコピック・ソリューション

「テレスコピック軸は、限られたスペースで動く必要がある
限られたスペースで動く必要がある
Telescopic-System-Linear-Actuator

ベルト駆動リニアアクチュエーター
ベルト駆動リニアアクチュエーターを選択する

E-Smart System

簡略設計のコンパクトなリニアアクチュエータ。シンプルでハイパフォーマンス。
305080100

R-Smart System

シンプル設計のリニアアクチュエータ。高剛性、高速運転
120160220

S-Smart System

キャリッジ固定、プロファイル移動の昇降アプリケーション用ベルトアクチュエータ
506580

Plus System ELM

悪環境対応のコンパクトリニアユニット
506580110

Plus System ELM CR

ROLLON の高湿度環境向け製品中、最もプロテクションに優れたコンパクトなリニアアクチュエータ
506580110

Plus System ROBOT

高剛性,高モーメントのベルトアクチュエータ
100130160220

Plus System ROBOT CR

高剛性の自己支持型「防錆仕様」リニアユニット
100130160220
Businessline

Businessline

剛性に優れ、アルミプロファイルに硬化アルマイト処理が施されたセルフ サポート構造です。
6580110

Clean Room ONE

クリーンルーム用途のために設計されたコンパクトなリニアユニット
506580110
Speedy Rail A SAB Series

Speedy Rail SAB

ポリアミドコーティングのローラーを備えた自己支持型のアクチュエータ。速度は最大 15m/s
60120180250

ECO Series

悪環境対応のコンパクトなリニアユニット。最大ストローク 12m
6080100

Uniline A

高コストパフォーマンス、速度は最大 7m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ
405575

Uniline C

高コストパフォーマンス、速度は最大 5m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ
5575

Uniline E

高コストパフォーマンス、速度は最大 5m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ
5575

Uniline ED

高コストパフォーマンス、速度は最大 5m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ
75

Modline MCH

最大ストローク 10m のコンパクトなリニアユニット
6580105

Modline MCR

悪環境向けのリニアユニット。最大ストローク 10m
6580105

Modline TCR

高剛性ベルトリニアユニット。最大ストローク 11m
140170200220230280360

Modline ZCH

キャリッジ固定、プロファイル移動の昇降アプリケーション用ベルト駆動アクチュエータ
6090100170220
Telescopic System

Telescopic System

機械と天井のスペースが限られていて、昇降軸のストロークがスペースを超える場合のアプリケーションに最適です。
100

Solutions by Industries

  • すべて
  • 特殊車両
  • 医療機器
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流
  • 航空
  • 建築

Ask Rollon

Our Experts can solve your challenges

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します