Prodotti
Seleziona la linea di prodotti

Guide lineari
Guide lineari a sfere e a cuscinetti, con piste di rotolamento temprate, elevata capacità di carico, auto-allineamento e in grado di lavorare in ambienti sporchi.

Guide telescopiche
Guide telescopiche a sfere e a cuscinetti, con piste di rotolamento temprate, elevata capacità di carico e bassa flessione, resistenti a urti e vibrazioni. Consentono estrazioni parziali, totali o maggiorate fino al 200% della lunghezza della guida.

Guide curve
Guide curve dotate di cuscinetti a sfere o a rulli, progettate per fornire una soluzione alle applicazioni che richiedono precisione ed efficienza nei movimenti curvilinei. Eccezionale durata, grazie alle piste di rotolamento temprate che offrono resistenza all’usura e riducono la necessità di manutenzione, assicurando una lunga vita al prodotto. Le guide curve sono disponibili in configurazioni a raggio costante o variabile.

Attuatori lineari
Attuatori lineari con differenti configurazioni e trasmissioni, disponibili con azionamento a cinghia, vite o pignone e cremagliera in base alle differenti esigenze in termini di precisione e velocità. Guide con cuscinetti o sistemi a ricircolo di sfere per diverse capacità di carico e ambienti critici.

Sistemi multi-asse
Attuatori lineari combinati XYZ in alluminio e acciaio, disponibili con diverse configurazioni e sistemi di guida. I sistemi multi-asse trovano applicazione in un'ampia gamma di settori, dalla robotica avanzata ai servosistemi per macchinari, dai sistemi di assemblaggio ad alta precisione alle linee di confezionamento e di produzione ad alta velocità.

Robot Transfer Units
Gamma completa di soluzioni in acciaio e alluminio, adatte a bracci robotici di tutte le dimensioni.

Sistemi circolari
I sistemi circolari sono una soluzione completa pronta all’uso composta dai seguenti elementi: basamento in alluminio, guide e carrelli, trasmissione con riduttore e cinghia dentata, unità di lubrificazione e indicizzazione dei carrelli per una loro precisa collocazione. I sistemi circolari riducono le aree di lavoro rispetto alle linee tradizionali, aumentano l’efficienza e l’affidabilità e sono disponibili in due diverse configurazioni e con una varietà di opzioni.

XP Xtrem Position
La famiglia di viti a ricircolo di sfere ad alte prestazioni XP Xtrem Position è progettata specificamente per le tecnologie di produzione, con particolare attenzione agli azionamenti lineari nelle applicazioni delle macchine utensili. Questa famiglia di viti a ricircolo di sfere ha come priorità l’ottimizzazione dei risultati in termini di rigidità, dinamica e precisione di posizionamento.

XL Xtrem Load
La famiglia di viti a ricircolo di sfere XL Xtrem Load è stata progettata specificamente per le applicazioni più gravose, con particolare attenzione agli attuatori ad alto carico per lo stampaggio a iniezione, l’energia, i sistemi di elevazione e le presse. Questa famiglia di viti a ricircolo di sfere pone una forte enfasi sulla progettazione personalizzata per ottenere risultati ottimizzati in termini di capacità di carico, dinamica ed efficienza.

XT Xtrem Transport
La famiglia di viti a ricircolo di sfere ad alta efficienza XT Xtrem Transport è progettata specificamente per le applicazioni di automazione ed è disponibile nelle opzioni di precisione e rullate. Questa famiglia di viti a ricircolo di sfere pone una forte enfasi sull’integrabilità, sull’intercambiabilità e sulla rapidità di approvvigionamento delle viti a ricircolo di sfere.

Rollon RB
Le viti a ricircolo di sfere Rollon RB sono la soluzione ideale per chi necessita di componenti in grado di gestire volumi elevati con la massima intercambiabilità, tempi di consegna rapidi e la possibilità di un design personalizzato. Progettate per operare in diversi settori quali automazione, macchinari industriali, healthcare, packaging, movimentazione dei materiali, elettronica, food & beverage ed energia.

Teste a snodo
Teste a snodo, progettati per soddisfare le esigenze industriali più complesse. Progettata per sollecitazioni elevate, velocità e carichi pesanti, la gamma di prodotti comprende teste a snodo a sfere o a rulli, esenti da manutenzione e per impieghi gravosi, e opzioni ad alta precisione, ideali anche per temperature elevate e ambienti difficili.

Snodi sferici
Snodi sferici, progettati per soddisfare le esigenze industriali più complesse. Progettata per sollecitazioni elevate, velocità e carichi pesanti, la gamma di prodotti comprende teste a snodo a sfere o a rulli, esenti da manutenzione e per impieghi gravosi, e opzioni ad alta precisione, ideali anche per temperature elevate e ambienti difficili.

Cuscinetti
I cuscinetti a rullini sono componenti di alta precisione con rulli cilindrici, particolarmente adatti per applicazioni ad alto carico radiale con spazio limitato. I cuscinetti a rullini sono disponibili in una varietà di design e versioni per soddisfare tutte le diverse esigenze applicative.

I settori che serviamo
Vasta conoscenza dell'industria per un'ampia gamma di settori.
Perchè scegliere
Rollon?

Progettazione e dimensionamento

Ampia gamma di soluzioni

Personalizzazione del prodotto

Assistenza locale

Produzione verticale integrata