Gli attuatori lineari in acciaio del Gruppo Rollon, fornitore industriale globale, sono particolarmente adatti per applicazioni complesse in numerosi ambienti di automazione. Si tratta di sistemi di movimento multiasse di grandi dimensioni per feeder, portali, manipolatori e altre installazioni a corsa lunga, caratterizzati da assi in acciaio cavo di forma quadrata come elementi strutturali. Si tratta di una soluzione diversa rispetto all’uso più comune di attuatori basati su profili in alluminio.
Per essere più precisi, sia gli attuatori in acciaio che quelli tradizionali basati su profili in alluminio presentano vari sottocomponenti in acciaio sia per i sistemi di guida che per i sistemi di azionamento. I due progetti differiscono per la struttura di base, che per gli uni è in acciaio e per gli altri in alluminio.
Come analizzeremo in questo white paper, gli attuatori con struttura in acciaio eccellono nei macchinari industriali, nella produzione automobilistica, nel settore aerospaziale e nelle applicazioni di automazione industriale su misura. La resistenza intrinseca degli assi in acciaio conferisce inoltre capacità di carico e autoportanza superiori alle opzioni costruite con altri materiali.
Come una costruzione in acciaio aumenta le prestazioni
Gli attuatori lineari in acciaio sono robusti e durevoli per impieghi gravosi che comportano carichi elevati, necessità di soluzioni autoportanti, facilità di installazione e resistenza in condizioni difficili. Offrono anche altri vantaggi.

- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business