Votre industrie

Solutions linéaires pour le bâtiment et l’ameublement

Ces dernières années, la demande pour le mobilier et des éléments architecturaux convertibles ou mobiles a considérablement augmenté. Cette tendance est due à plusieurs facteurs, notamment :

  • L’essor des espaces publics multifonctionnels.
  • Les avancées dans les approches de vente au détail et d’entreposage.
  • Un intérêt accru pour les solutions de luxe.
  • Une nouvelle priorité sur la durabilité des meubles.

Les architectes, les concepteurs d’espaces commerciaux et institutionnels, les fabricants de meubles et les startups collaborent de plus en plus avec les fournisseurs de composants industriels pour intégrer des technologies linéaires dans leurs conceptions.

Nous allons examiner quatre familles de produits, qui sont particulièrement adaptés à ces applications. Ils offrent la fonctionnalité, l’esthétique, la fiabilité et la sécurité nécessaires pour des conceptions destinées à une utilisation par des personnes. Ces composants et systèmes incluent les guidages linéaires à galets X-Rail, les guidages courbes Curviline, les systèmes Multi-Motion FSR, et les glissières télescopiques.

Structures mobiles dans les commerces et les espaces publics

Il est de plus en plus courant pour les hôtels et les resorts d’utiliser des modes d’affichages flexibles dans les espaces de restauration et de divertissement. De même, les commerces et les boutiques de marques de luxe utilisent de plus en plus des cloisons et des présentoirs mobiles pour ajuster l’espace selon les saisons et les ambiances afin d’attirer des clients. Mais, les plus grands utilisateurs de présentoirs flexibles montés sur rails sont peut-être les musées et les théâtres, qui mettent de plus en plus l’accent sur des expériences immersives pour des expositions. Ces installations visent à transporter émotionnellement les visiteurs grâce à des espaces dynamiques. Dans ce contexte, les composants et systèmes Rollon aident le personnel à installer et reconfigurer rapidement et en toute sécurité de grands éléments pour diverses utilisations.

Considérons quelques exemples spécifiques : Les commerces et les magasins qui entreposent des produits derrière des murs de présentation utilisent les solutions Rollon. Ici, quelques échantillons de produits sont exposés sur un grand panneau mural monté sur rail, dissimulant le stockage des produits dans d’autres variations. Lorsqu’un client le demande, le commerçant peut déplacer le mur de côté et accéder à la couleur, la taille ou l’autre variation demandée. Ces murs peuvent abriter des échantillons de produits lourds et volumineux — même des meubles, par exemple — et pourtant, les commerçants peuvent toujours les déplacer manuellement grâce aux systèmes Rollon à faible friction et haute capacité sur lesquels ils roulent.

Des comptoirs de vente au détail et des bureaux courbes extra-larges avec des panneaux frontaux mobiles utilisent également les rails Curviline Rollon pour permettre une ouverture et une fermeture en douceur des portes courbes. Ici, le produit Curviline est fabriqué au rayon exact requis par le fabricant de meubles.

Guidage curviligne à galets

Dans les environnements de stockage pour les bibliothèques, les archives médicales et des musées, les composants et systèmes Rollon permettent de déplacer manuellement de grandes et lourdes piles et étagères.

Les musées utilisent également des guidages sur de grandes vitrines abritant des antiquités ou des œuvres d’art inestimables. Ici, la vitrine contenant l’objet peut se déployer depuis le mur pour permettre des inspections à 360° … puis se ranger en toute sécurité dans le mur d’exposition du musée.

Dans les théâtres, les plateformes qui dirigent les caméras (ainsi que les sièges qui peuvent parfois nécessiter un déplacement) utilisent également des guidages.

Objectif de conception : Facilité d’utilisation

Deux objectifs clés dans la conception pour l’ameublement et le bâtiment sont la fluidité du mouvement et la faible force nécessaire pour induire le mouvement. En effet, beaucoup de ces applications sont déplacées manuellement — opérées par des personnes qui ont besoin qu’elles soient physiquement faciles à pousser, tirer, rétracter…autrement dit à manipuler.

Objectif de conception : Esthétique

Pour l’ameublement, l’esthétique est souvent une priorité absolue. Parfois, les concepteurs de telles applications souhaitent dissimuler leurs composants linéaires ou courbes. Pour ce faire, les ingénieurs de Rollon peuvent aider les concepteurs à concevoir des dispositifs qui montent les rails à plat sous les tiroirs (ou autres éléments mobiles) au lieu du côté. Ainsi, les rails ne sont pas visibles, même lorsque le tiroir est ouvert. Changer l’orientation du rail de cette manière entraîne une capacité de charge plus faible, mais les composants Rollon peuvent être utilisés en conséquence pour satisfaire les exigences de charge même dans des positions atypiques. Les ingénieurs de Rollon travaillent avec les fabricants pour analyser chaque conception ; faire des calculs basés sur la charge et la taille de l’élément mobile ; trouver des options dans la gamme de produits Rollon qui fonctionneront comme les solutions les plus adaptées ; et si nécessaire concevoir des solutions sur mesure. Rollon peut également aider à maintenir l’esthétique d’une conception en fournissant des revêtements de couleur noire sur les rails pour les rendre moins visibles.

Objectif de conception : Fonctionnement silencieux

Un fonctionnement extrêmement silencieux est souvent une exigence pour l’ameublement et le bâtiment. Les glissières télescopique Rollon utilisent principalement des billes pour la forte capacité de charge et le mouvement fluide, ils sont donc relativement silencieux. Quant aux produits X-Rail, Curviline et Multi Motion de Rollon, ils intègrent des galets, offrant ainsi un fonctionnement silencieux.

Objectif de conception : Sécurité

Un autre objectif dans les applications d’architecture est la sécurité tout au long de la vie du produit. Après tout, les personnes interagissent directement avec ces conceptions, et ces personnes doit être protégé contre n’importe quel dommage. Pour une sécurité de conception à long terme, Rollon propose des composants et systèmes fiable, précis et issus d’une construction industrielle qualitative. Une telle construction assure une certaine sécurité grâce à un fonctionnement fluide et fiable même si le mobilier est soumis à des charges ou impacts non prévus. Par exemple, le Telescopic Rail Rollon offre une faible flexion pour rendre les éléments mobiles stables. Par exemple, une table à rallonge dotée de glissières télescopiques garantit qu’en position ouverte, le plateau a une flexion minimale même avec des objets lourds empilés dessus. Le Telescopic Rail facilite de part sa qualité la fermeture et l’ouverture des éléments. En règle générale, pour tout mobilier à ouverture manuelle, le fabricant gère l’intégration de tout mécanisme de sécurité nécessaire. Rollon peut également fournir des mécanismes de verrouillage avec la glissière télescopique qui s’enclenchent lorsque le système est en position fermée ou ouverte.

Objectif de conception : Capacité de charge massive

Lorsque les structures mobiles dans les espaces publics sont exceptionnellement grandes, les systèmes Rollon Nadella Multi-Motion FSR et SSR à rail droit et curviligne sont des choix de premier ordre. Offrant des capacités de charge très élevées pour des applications professionnelles exigeantes, le coût plus élevé des systèmes Multi-Motion se justifie surtout dans les théâtres où des scènes entières doivent être changées entre les spectacles. Ces systèmes permettent aux machinistes de reconfigurer de grandes toiles de fond, des décors plats, des cycloramas et des plateformes surélevées (y compris celles dotées d’éléments rotatifs).

Contrairement à la ligne de produits Curviline, qui vise à offrir aux concepteurs une flexibilité de conception maximale, le système Multi-Motion FSR a pour objectif d’offrir une capacité de charge exceptionnelle.

Meubles sur yachts et caravanes

Les solutions Rollon se retrouvent souvent sur les yachts, les navires de croisière et les caravanes. Sur les navires de croisière et les yachts, les glissières ou guidages Rollon servent pour le rangement rétractable des systèmes qui doivent être sécurisés pendant la navigation.

Objectif de conception : Résistance aux vibrations

Bien que ces applications ne fonctionnent pas en continu comme d’autres applications dans l’industrie, la durée de vie est toujours requise. Ces conceptions doivent offrir un service sans problème pendant des années et parfois des décennies. C’est pourquoi les divers éléments d’ameublement des caravanes utilisent des composant Rollon, conçus pour offrir une telle robustesse. L’une des difficultés réside dans le fait que lorsque les caravanes sont remorquées (en particulier dans des endroits éloignés, hors route), tout ce qui se trouve à l’intérieur est soumis à des vibrations et à des chocs extrêmes. Pour ces applications, les glissières télescopiques Rollon sont dotées de pistes de roulement trempées qui résistent mieux aux vibrations

Objectif de conception : Résistance à la corrosion

Le mobilier sur le pont des yachts doit comporter des composants résistants à la corrosion. Rollon propose donc des solutions en acier inoxydable résistants à la corrosion pour les applications marines. Comme l’acier inoxydable peut être plus coûteux et plus lourd, Rollon propose également des composants fabriqués à partir d’autres matériaux de base, notamment l’aluminium et l’acier avec différents revêtements de surface afin de permettre aux concepteurs d’effectuer le choix de matériaux le plus approprié pour son application.

Par exemple, les solutions Curviline sont disponibles en acier standard (pour la rentabilité), en acier trempé (pour une capacité de charge accrue) et en acier inoxydable (pour la résistance à la corrosion).

Les glissières télescopiques sont également proposées en aluminium pour une utilisation à l’intérieur des cabines de yacht, pour des applications où les charges sont relativement faibles ou avec un besoin d’optimiser le poids global. Pour ces conceptions où l’objectif est de minimiser la masse globale, Rollon s’appuie sur son expérience dans l’industrie aéronautique pour proposer le produit le plus adapté au projet.

Objectif de conception : Rigidité

Sur un mégayacht, les glissières télescopiques permettent le fonctionnement d’un balcon rétractable qui s’étend à deux mètres au-delà de la coque du yacht pour des expériences de restauration sur l’océan. L’application nécessite une sécurité élevée, une capacité de charge et une rigidité maximale parce que le balcon ne peut pas trembler lorsque les passagers marchent dessus. La construction qualitative des glissières télescopiques offre la rigidité requise pour que les passagers se sentent en sécurité lorsqu’ils marchent sur le balcon.

Mobilier de maison et de bureau

On observe une augmentation des demandes de mobilier tel que des tables et des cloisons extensibles, évitant ainsi le recours à des options trop encombrantes. Le COVID-19 a stimulé l’utilisation de meubles multifonctions adaptables pour le travail à domicile et les espaces de travail flexibles… bien que, les bureaux aient commencé à adopter des structures mobiles pour améliorer la santé et la productivité des employés bien avant. Le vieillissement des populations dans le monde entier a également favorisé, l’utilisation d’un mobilier dynamique … et quelques hôtels et resorts ont commencé à utiliser des structures ajustables dans les chambres d’hôtels pour modifier à leur convenance l’aménagement.
Toutefois, il est extrêmement important de noter qu’il existe des qualités et des catégories très différentes de solutions linéaires et courbes pour la maison et le bureau.
Contrairement aux guidages linéaires plus basiques destinés aux particuliers et utilisés dans les meubles tels que les armoires de cuisine, les bureaux assis-debout (pour lesquels le faible coût est un objectif majeur), les produits Rollon sont des solutions qualitatives qui s’ajustent pour :

– Les éléments architecturaux haut de gamme.
– Les meubles supportant des charges très importantes.
– Les meubles sur-mesure qui nécessitent un guidage personnalisé.

Prenons l’exemple des glissières télescopiques que l’on trouve sur les tiroirs de cuisines modernes. Ils sont relativement petits, sujets à la corrosion au fil du temps et conçus pour supporter des charges très légères – et leur longueur maximale est également très limitée.

En revanche, les glissières télescopiques Rollon peuvent supporter des charges lourdes et elles peuvent être conçues pour se déplacer jusqu’à 2 mètres. Ces capacités sont utiles lorsqu’il est nécessaire de déplacer en douceur des meubles lourds, de grande taille ou les deux.

Voici quelques exemples d’applications. Dans les maisons modulaires où les chambres doivent s’adapter à différentes utilisations, des lits entiers peuvent être montés sur des rails Rollon pour libérer de l’espace au sol. Sur les îlots de cuisine, de lourds comptoirs rétractables sont montés sur des rails Rollon afin de libérer de l’espace pour les grands dîners, puis rangés après utilisation. Les panneaux vitrés relevables des cheminées de luxe modernes sont montés sur des assemblages Rollon X-Rail modifiés (spécialement conçus pour résister aux chaleurs extrêmes) afin d’ouvrir et fermer la porte de la cheminée.


Autre exemple, des appareils électroménagers sur des plateaux escamotables sont montés sur des rails Rollon pour sortir des garages et offrir une meilleure accessibilité… et c’est un rangement élégant une fois qu’ils ont pivoté dans l’armoire.

Même des fours grande taille montés sur des rails Rollon peuvent sortir de meubles encastrés pour faciliter l’utilisation et l’accès au nettoyage. De même, les grandes portes en marbre et les portes de bibliothèque dissimulant des espaces de rangement supplémentaires sont montées sur des rails Rollon – autant d’applications qui doivent se déplacer silencieusement et en douceur. De même, des supports pour grands écrans, tiroirs et tables qui déplacent des objets volumineux et coûteux s’appuient sur les guidages linéaires et curvilignes pour une capacité de charge extrêmement élevée et un fonctionnement précis.

Objectif de conception : Facilité d’intégration

Rollon propose deux types de rails qui simplifient le montage :

  • Des systèmes de rail sur mesure.
  • Des guidages qui compensent les imperfections de structure.

Guidages linéaires et courbes sur-mesure : La personnalisation fait partie intégrante de l’ADN du groupe Rollon. Comme vue ensemble, les guidages Curviline de Rollon sont largement utilisés, y compris ceux pour les portes en arc et autres structures qui parcourent des trajectoires complexes sur des toits rétractables, des armoires et des séparateurs d’espace. À l’exception de leurs chariots (qui sont standardisés), toutes les solutions Curviline de Rollon proposent un rayon sur mesure et construites selon des exigences de conception spécifiques ; cela contraste avec d’autres composants sur le marché uniquement vendus en standard, pour la longueur et le rayon. En s’appuyant sur l’expertise en ingénierie de Rollon, les rails Curviline peuvent combiner des rayons constants et variables. Les ingénieurs peuvent venir chez Rollon avec un projet particulier et le département d’ingénierie élaborera une solution performante pour votre projet. Même pour les glissières télescopiques qui sont disponibles dans des gammes de produits standard, les ingénieurs Rollon peuvent vous accompagner sur des options de personnalisation afin de répondre exactement aux exigences spécifiques du projet.

Systèmes linéaires compensant les défauts : Les guidages linéaires offrant une compensation des défauts d’alignement simplifient également le montage. Cela est utile si la structure n’est pas usinée ou précise. Le guidage X-Rail, dans toutes les tailles et matériaux, peuvent compenser de tels désalignements.

Ergonomie dans les milieux médicaux

Dans le secteur médical, de nombreuses applications utilisent également les produits Rollon. Par exemple, les grands lits et les cloisons pour permettre des ajustements manuels et des reconfigurations faciles à réaliser et silencieuses.

Par exemple, les produits Curviline et X-Rail sont utilisés dans les fauteuils dentaires, les lits de soins intensifs, les tables de radiologie, les lève-personnes et les murs de confidentialité mobiles..

Quel que soit votre projet, Rollon vous accompagne. 

Solutions by Industries

  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.