Available versions
Télécharger Catalogue
Télécharger 3D
Contactez Rollon
Guidages Linéaires

X-Rail

Caractéristiques

 
  • Les guidages linéaires à profilé C formés à froid présentent un excellent rapport qualité-prix.
  • La combinaison des rails en T et en U permet d’obtenir facilement un système auto-alignant de rail parallèle.
  • Les rails de guidage X-Rail sont également disponibles avec le procédé de trempe Rollon NOX et en acier inoxydable AISI 316L.
  • Tailles des guidages disponibles de 20 mm à 45 mm.

Versions disponibles

X-Rail

X-Rail

Guidage à galets auto-alignant "économique"
x-rail

X-Rail inoxydable

Guidage à galets auto-alignant "économique"
x-rail

X-Rail Rollon-Nox

Auto-alignant avec guidage à galets "économique" durci par le processus breveté Nox
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.