Votre industrie

MiniRoller Rail et ELM : les réponses de Rollon à l’industrie de la transformation de la viande

Application

Dans l’industrie agroalimentaire, deux facteurs sont essentiels. En premier, l’hygiène car les installations ne doivent pas être contaminées et bien sûr la productivité des machines.

 

Les composants linéaires doivent eux aussi garantir la non-contamination des aliments et de l’environnement de travail. Mais il faut que les composants résistent aux nettoyages intensifs sans en altérer ses capacités. En effet, ils doivent garantir une longue durée de vie et une faible maintenance ¡

 

Rollon a acquis une expérience et un savoir-faire dans ce secteur industriel et a développé plusieurs solutions qui fonctionnent efficacement dans des environnements à haut risque de contamination, en garantissant une protection maximale et des performances élevées.

 

En plus des guidages linéaires X-Rail et Curviline en acier inoxydable, Rollon a récemment lancé le MiniRoller Rail, un guidage linéaire modulable qui permet de gagner de l’espace et du temps d’installation. Il est équipé de galets qui glissent sur des pistes de roulement trempées par induction entre 58 et 62 HRC, garantissant une durée de vie plus longue et un mouvement fluide et silencieux. Les galets peuvent être préchargés pour personnaliser l’effort de sortie, ce qui en fait une solution adaptée aux applications qui déplacent des charges modérées dans des espaces restreints. Le MiniRoller Rail accepte également des défauts de parallélisme jusqu’à 0,03 mm.

 

 

Les guidages MiniRoller Rail offrent une bonne résistance à la corrosion et réduisent la contamination des aliments grâce à un traitement de nickelage. Le corps du patin et les galets sont en acier inoxydable. Les galets sont équipés de joints en caoutchouc 2RS étanches aux projections, pour résister au lavage et à la contamination des aliments, avec de la graisse approuvée par la FDA en option.

 

En matière d’axes linéaires et de systèmes, Rollon a conçu la série Plus System. Cette famille comprend l‘axe linéaire ELM. Ces axes linéaires à courroie, dotés de profilés en aluminium extrudé et de guidages linéaires à recirculation de billes intégrés, constituent le choix le plus approprié en matière de résistance aux liquides et aux contaminants. En effet, une bande de protection en polyuréthane ferme le profilé en aluminium extrudé, empêchant ainsi les contaminants et les liquides d’affecter le bon fonctionnement interne. La série ELM peut également être pressurisée positivement, une pression d’environ 0,7/0,8 atm étant suffisante pour créer une solution qui, bien que non hermétique, permet une excellente étanchéité. En outre, une version résistante à la corrosion avec des composants en acier inoxydable est disponible. L’autre axe de la famille Plus System est le ROBOT, avec double guidage à recirculation de billes pour les charges les plus lourdes.

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.