Gran capacidad de carga
Gracias a los rodamientos de doble hilera montados en los modelos TLR y TLQ.
Anticorrosión
Las guías TQAX y TLAX son completamente de acero inoxidable con un acabado opcional de electropulido para las aplicaciones más avanzadas.
Apropiadas para carreras verticales y variables
Gracias al uso de rodamientos de bolas.
Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Ideales para entornos difíciles, ya que sus grandes componentes rodantes los hacen muy resistentes al polvo y la suciedad.
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Telerace.
Telerace TLR-P
Guía de rodamientos de extensión total para cargas pesada y entorno sucio. Muy rígida y compacta.
284318
Telerace TLN-P
Guía de rodamientos de extensión total con alta rigidez a la flexion para entorno sucio, gran realcion calidad precio.
3040
Telerace TLQ-P
Guía con rodamientos de extensión total para alta carga y ambiente sucio.
182843
Telerace TLAX
Guía de extensión total de acero inoxidable con rodamientos con alta rigidez a la flexión.
2640
Telerace TQN-P
Guía con cursores de sección cuadrada con rodamientos de extensión total para entornos sucios
3040
Telerace TQAX
Guía de acero inoxidable con cursores de sección cuadrada con rodamientos de extensión total para entornos sucios
2640
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario