Productos
Seleccionar línea de productos
Linear Components
Guías Lineales
Guías lineales y curvas con rodamientos de rodamientos y jaula de bolas, con pistas de rodadura templadas, capacidades de carga muy elevadas, autoalineado y que pueden trabajar en ambientes sucios.
Guias Telescópicas
Guias telescópicas com esferas, com pistas temperadas, alta capacidade de carga, e baixa torção, resistentes a choques e vibrações. Para extração total, parcial ou estendida de até 200% o comprimento da guia.
Guías curvas
Guías curvas equipadas con rodamientos a bolas o a rodillos, diseñadas para proporcionar una solución para aplicaciones que requieren precisión y eficacia en movimientos no lineales. Durabilidad excepcional, gracias a pistas de rodadura templadas que ofrecen resistencia al desgaste y reducen la necesidad de mantenimiento, garantizando una larga vida útil del producto. Las guías curvas están disponibles en configuraciones con radios constantes o variables, diseñadas para soportar cargas pesadas, son la solución ideal en diversas aplicaciones donde la manipulación de cargas es fundamental.
Actuators and Systems
Ejes Lineales
Ejes lineales con accionamiento de correa, husillo de bolas o piñón- cremallera, según las necesidades de velocidad y precisión. Sistema de guiado de recirculación de bolas o rodamientos para diferentes requerimientos de carga y ambientes de trabajo críticos.
Sistemas cartesianos
Unidades lineales combinadas XYZ de aluminio y acero, disponibles con distintas configuraciones y sistemas de accionamiento. Los sistemas multieje encuentran aplicaciones en una amplia gama de industrias, desde robótica avanzada a servosistemas de maquinaria, desde sistemas de montaje de alta precisión a líneas de embalaje y líneas de producción de alta velocidad.
Gracias a su diseño, las unidades lineales combinadas XYZ ofrecen un rendimiento excepcional en términos de velocidad, precisión y fiabilidad. Son especialmente adecuadas para aplicaciones que requieren movimientos multieje suaves y precisos, y ofrecen flexibilidad en la configuración del sistema.
Robot Transfer Units
Gama completa de soluciones de acero y aluminio que se adaptan a todos los tamaños de brazos robóticos.
Sistemas circulares
Los sistemas circulares son una solución completa lista para usar compuesta por los siguientes elementos: sótano de aluminio, carriles guía y carros, transmisión por caja de cambios y correa dentada, unidades de lubricación e indexación del carro para una ubicación precisa del carro. Los sistemas circulares reducen las áreas de trabajo en comparación con las líneas tradicionales, aumentan la eficiencia y la fiabilidad y están disponibles en dos configuraciones diferentes y con diversas opciones.
Ball Screws
XP Xtrem Position
La familia XP Xtrem Position de husillos a bolas de alto rendimiento está diseñada específicamente para tecnologías de producción, con especial énfasis en accionamientos lineales en aplicaciones de Máquina-Herramienta. Esta familia de husillos a bolas prioriza los resultados optimizados en términos de rigidez, dinámica y precisión de posicionamiento.
XL Xtrem Load
La familia XL Xtrem Load de husillos a bolas de alta carga está específicamente diseñada para aplicaciones de trabajo pesado con especial atención a los actuadores de alta carga en moldeo por inyección, energía, sistemas de elevación y prensas entre otros. Esta familia de husillos a bolas pone un fuerte énfasis en los diseños personalizados para obtener resultados optimizados en alta capacidad de carga, dinámica y eficiencia.
XT Xtrem Transport
La familia de husillos a bolas de alta eficacia XT Xtrem Transport está diseñada específicamente para aplicaciones de automatización y está disponible en opciones de precisión y laminado. Esta familia de husillos a bolas hace especial hincapié en la integrabilidad, la intercambiabilidad y el suministro rápido de husillos a bolas.
Rotational Units
Rótulas
Rótulas adaptadas a los requisitos industriales más exigentes. Diseñadas para soportar grandes esfuerzos, velocidades y cargas pesadas, la gama de productos incluye cabezas de rótula con rodamientos de bolas o de rodillos, libres de mantenimiento y de gran resistencia, así como opciones de alta precisión ideales incluso para altas temperaturas y entornos exigentes.
De acuerdo con las especificaciones ISO 12240, las soluciones de la cartera de Rollon incluyen lo mejor de la ingeniería alemana e italiana, ofreciendo al mercado global lo mejor del «Made in Germany» y el «Made in Italy».
Rodamientos esféricos
Rodamientos esféricos adaptadas a los requisitos industriales más exigentes. Diseñadas para soportar grandes esfuerzos, velocidades y cargas pesadas, la gama de productos incluye cabezas de rótula con rodamientos de bolas o de rodillos, libres de mantenimiento y de gran resistencia, así como opciones de alta precisión ideales incluso para altas temperaturas y entornos exigentes.
De acuerdo con las especificaciones ISO 12240, las soluciones de la cartera de Rollon incluyen lo mejor de la ingeniería alemana e italiana, ofreciendo al mercado global lo mejor del «Made in Germany» y el «Made in Italy».
Rodamientos de agujas
Los rodamientos de agujas son componentes de alta precisión con rodillos cilíndricos, especialmente adecuados para aplicaciones de elevada carga radial con espacio limitado. Los rodamientos de agujas están disponibles en una gran variedad de diseños y versiones para satisfacer todos los requisitos de las diferentes aplicaciones.
Cada rodamiento contiene la larga experiencia adquirida por Nadella a lo largo de décadas de diseño, producción y aplicación.
Quiénes somos
Nuestras marcas
Los sectores a los que servimos
Nuestros amplios conocimientos centrados en la industria para una amplia gama de sectores.
Puntos fuertes de Rollon en todo el mundo
El socio perfecto para tu empresa
Soporte de ingeniería rápido
Presupuestos rápidos
Servicio rápido
Tiempo de entrega claro
Bajos costes de propiedad
Asistencia personal