Ürün özellikleri
- Mono Ray sistemi mükemmel konumlandırma hassasiyeti ve sertliği sağlayarak en yüksek derecede hassasiyet gerektiren uygulamalar için idealdir.
- Yüksek yük kapasitesi, ağır yüklere ve her yöndeki momentlere karşı olağanüstü direnç sağlar.
- Sorunsuz çalışma: Dört sıra devridaim bilyası ile donatılmış olup, pürüzsüz ve sürtünmesiz doğrusal hareket sağlayarak performansı artırır ve aşınmayı azaltır.
- Boyutlar 15 mm’den 55 mm’ye kadar mevcuttur.
Mevcut versiyonlar
Mono Rail
Yüksek yük kapasitesi ve rijitliğe sahip döner bilyalı rulmanları olan lineer kılavuz
- Herşey
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık