Available versions
Rollon’a Sor
Lineer Kılavuzlar

Miniature Mono Rail

Ürün özellikleri

 
  • Easyslide, ‘C’ profil lineer kılavuzlar ve entegre sürgüler ile son derece kompakt bir çözüm sunar.
  • İndüksiyonla sertleştirilmiş yuvarlanma yollarına sahip soğuk çekilmiş karbon çelik profiller.
  • Kafesli bilyalı hareket sistemi, her bir sürgünün 12000 kg’a kadar yükleri desteklemesini sağlar.
  • Boyutlar 22 mm’den 63 mm’ye kadar mevcuttur.
Minyatür Mono Ray

Mevcut versiyonlar

Mono Rail Miniature

Minyatür Mono Ray, paslanmaz çelikten yapılmış ve devridaim bilyelerine sahip yüksek hassasiyetli bir minyatür raydır.
  • Herşey
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar
  • Havacılık

Rollon’a Sor

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.