Ürün özellikleri
- 0,005 mm’ye kadar tekrarlanabilirlik hassasiyeti ile olağanüstü hassasiyet.
- Vidalı mil ve kılavuzlar için ayrı yağlama ile kolay ve güvenli bakım sağlanır.
- Vidalı mil tahrikli lineer aktüatörlerin kompakt tasarımı, alanı en üst düzeye çıkarmanın gerekli olduğu uygulamalar için onları ideal çözüm haline getirir.
Mevcut versiyonlar
Precision System TH
Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için çok kompakt lineer tabla. 5 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik
Precision System TT
10 µm'ye varan çok yüksek konumlandırma doğruluğuna sahip rijit lineer tabla. 3 m’ye ulaşan kurs
Precision System TV
Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için kompakt ve hassas lineer ünite. 10 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik
Precision System TVS
Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için rijit lineer ünite. 0,02 mm’ye kadar tekrarlanabilirlik
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
- Herşey
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler