Available versions
Rollon’a Sor
Lineer Aktüatörler

Kremayer ve pinyon tahrikli aktüatörler

Ürün özellikleri

 
  • Yüksek yük kapasitesi, 10 ila 2.000 kg arasında değişen taşıma yüklerini destekler.
  • Farklı ortam türleri için devridaim bilyalı kılavuzlar ve makaralı rulmanlar gibi farklı kılavuz sistemleri mevcuttur.
  • Esnek konfigürasyonlar: kremayer ve pinyon aktüatörler çeşitli Y/Z portal konfigürasyonları elde etmek için birleştirilebilir.
  • Elemanların bir kayışla senkronize edildiği teleskopik bir çözüm mevcuttur.
Kremayer ve pinyon tahrikli aktüatörler
rack-and-pinion-driven-linear-actuators
Rack-and-pinion-linear-actuators-multiple-configurations
Rack and pinion driven actuators with different guiding systems
Rack-and-pinion-driven-telescopic-actuators

Mevcut versiyonlar

Kremayer ve pinyon tahrikli aktüatörler

Tecline PAR

3 ila 50 m arasındaki kurs boyları için kendinden destekli eksen
Tecline-PAS

Tecline PAS

3 ila 50 m arasındaki kurs boyları için kendinden destekli hassas eksen. 200 ila 1000 Kg taşıma kapasitesi

Speedy Rail SAR

Poliamid kaplı makaralı kılavuzu olan kendinden destekli eksen
Telescopic-System-TLS

TLS System

Sınırlı alanlarda hareket etmesi gereken çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • Herşey
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar
  • Havacılık

Rollon’a Sor

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.