Ürün özellikleri
- Farklı yarıçaplara ve düz kesitlere sahip çeşitli devre konfigürasyonlarına izin veren son derece özelleştirilebilir.
- Temiz kanallar için isteğe bağlı sileceklerle kirli ortamlarda güvenilirlik için tasarlanmıştır.
- Nitrürleme ısıl işlemi yüksek sertlik ve korozyon direnci sağlayarak bakım gereksinimlerini azaltır.
- Yüksek hızlara ve yüksek ivmelenme eğimlerine uygun olduğundan dinamik uygulamalar için uygundur.
Mevcut versiyonlar
CLT - Devre R165
Sürgüleri, düz rayları ve 165 mm yarıçaplı kavisli rayları birleştiren konfigürasyon.
CLT - Devre R302,5
Sürgüleri, düz rayları ve 302,5 mm yarıçaplı kavisli rayları birleştiren konfigürasyon.
- Herşey
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler