Ürün özellikleri
- Tek bir kayışla tahrik edilen H-Bot, geniş bir çalışma alanını kapsayan yüksek düzeyde hassasiyet gerektiren hafif yüklerin taşınması için özellikle uygundur.
- Motorlar, H-Bot Kartezyen gantrinin ön veya arka başlıklarına monte edilebilir ve kapladığı alanı optimize etmek için yukarı veya aşağı konumlandırılabilir.
- H-Bot Kartezyen gantrinin kompakt tasarımı, mevcut stroklarla birlikte geniş bir çalışma alanında koordineli ve hassas hareket sağlar.
- H-Bot, her iki ışın yönünde de 50 m/s²’lik yüksek ivme sunar.
Mevcut versiyonlar
H-Bot
Kartezyen robot H-Bot, az yer kaplayan ve yüksek düzeyde verimlilik gerektiren tüm uygulamalar için kompakt, hafif ve çok yönlü bir çözümdür.
- Herşey
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler