Teleskopik lineer kılavuzun maruz kalabileceği en zorlu şey ne olabilir? Elbette yukarıdan sarkan bir ağırlığın taşınması: bu, birçok üretim faaliyetinde ve bazı uygulamalarda oldukça yaygın görülen bir durumdur. Kılavuzun; sert olması, esnememesi ve hatta maksimum uzatmada düzgün hareket sağlaması gerekir. Tüm bu koşullar göz önüne alındığında, olağanüstü mukavemet ve sağlamlık özelliklerine sahip bir kılavuzun kullanılması gerekir.
Mechatronic Solutions, Rollon’a güveniyor
Bir otomasyon aksesuar ekipman imalatçısı olan Mechatronic Solutions, müşterilerinden biri adına bir makine destek işinde makinelerle birlikte kullanılmak üzere bir araba tasarladı. Araba içerisinde bulunan çekmecelerde kalıp ve kesici takım gibi ekipmanlar yer almaktaydı. Bu yapı ve çekmecelerin temel olarak iki kriteri karşılaması gerekiyordu:
– En az 272 kg’lık ağırlığı esneme olmadan desteklemek
– Tamamen açabilmek
Kolayca anlaşılacağı üzere, rijitlik ve eğilmezlik koşullarının (ve özellikle) maksimum açılım için de geçerli olması gerekiyordu.
Çözümü tasarlamaya yönelik ilk girişimlerde, kare profilli çelik kılavuzlar uygulanmıştı ancak bunların tamamı, her iki uygulama koşulunu da karşılamadı: maksimum açılım, maksimum rijitlik ve mukavemet. Ürünlerimizle ilgili uzun yıllara dayanan deneyime sahip Mechatronics mühendisleri, uygulamanın yapısal ve mühendislik özelliklerini görüşmek ve en uygun kılavuz çözümünün nasıl tasarlanacağı konusunda rehberlik almak üzere Rollon’un kendi mühendislerine başvurdu.

Rollon’un sunduğu Telescopic Rail kılavuzların avantajları
Mechatronic Solutions, uygulamayı geliştirmek amacıyla Telescopic Rail serisinde yer alan kılavuzları kullanmaya karar verdi, böylece DSS-43-690 modelinden iki kılavuzu sisteme entegre etti. Bu teleskopik kılavuzlar soğuk çekilmiş yüksek karbonlu çelikten yapılmış olup içinde yuvarlanma elemanları olarak kafesli rulmanlar bulunmaktadır.
Ray çifti başına 3.600 kg’ı bulabilen yük kapasiteleri ve maksimum açılımda bile (kursun %150’sine ulaşabilen) eğilmenin düşük olması sayesinde gerekliliklere çok iyi yanıt verdi.
Telescopic Rails’de, ISO2081’e göre elektrolitik çinko kaplama ile işlenmiş sertleştirilmiş kanallar vardır. Bu finisaj işlemleri (ayrıca talep halinde, üzerine ek korozyon önleyici işlemler de yapılabilmektedir), zorlu ortamlarda bile çok yüksek güvenilirlik ve mükemmel kayma kalitesi ile kesintisiz kullanımı garanti eder.
Fonksiyonel özellikler
Telescopic Rail kılavuzları, çift yönlü uzatmada 4 metreye kadar teleskopik uzantılar sunar. Bu fonksiyonel özellikler onları demiryolu, otomotiv, havacılık, yiyecek ve içecek, intralojistik gibi farklı sektörlerde ve endüstriyel makine alanındaki uygulamalar için özellikle elverişli kılmaktadır. Rijitlik, eğilme mukavemeti ve maksimum kayma güvenilirliği özelliklerini bir araya getirip yüksek konumlandırma uyarlığı sağlayarak çok büyük yüklerin üstesinden gelebilmektedir.
Aslında ürün ailesinde, kısmi ve tam uzatmalı teleskopik kılavuzlar yer alır ve bunlar 8 adet muhtelif bölüm serisinden oluşur. Sapmaya dayanıklı merkezi bileşenler S, çift T veya kare modellerde mevcuttur. İhtiyaçlarınıza en uygun teleskopik kılavuzu keşfedin.
İhtiyaçlarınızı en iyi karşılayan teleskopik kılavuzu keşfedin. Ücretsiz Telescopic Rail kataloğunu indirin