Karşılaştığınız Zorluk

SPEEDY RAIL, AKILLI VE "DAİMİ" LİNEER RAY

Rollon Speedy Rail lineer bir raydan çok daha fazlasıdır. Ray ve destek profilini tek bir üründe birleştiren akıllı bir doğrusal hareket çözümüdür.

Speedy Rail kendini taşır. Bu nedenle kurulum için harici destekler gerektirmez. Yüksek dinamik performans ve yük kapasitesi sağlamak için sert eloksallı yüzeye sahip ekstrüde alüminyumdan yapılmıştır. Ayrıca, hem lineer ray hem de aktüatör olarak kullanılabilir.

Potansiyel olarak Speedy Rail “daimi” hareket sunar. Kendiliğinden merkezlenen kırlangıç kuyruğu elemanları kullanılarak sabitlenmiş iki braketli hassas bir şekilde işlenmiş bağlantı sistemleri sayesinde, ray hareketi kayma sorunlarından etkilenmez, bu nedenle silindir atlama yapmaz. Dolayısıyla bu, potansiyel olarak daimi harekete yol açar.

Speedy Rail, otomotiv, yarı iletken ve plastik kalıp sektörlerindeki uygulamalar veya potansiyel olarak çok zorlu durumlar (seramik, ahşap, kaynak, cam) için mükemmeldir ve bunun yanında dış mekan uygulamaları için de uygundur. Hatta Rollon 100 metre uzunluğunda bir ürün dahi çıkarmıştır.

 

Speedy Rail’i bu kadar özel kılan ve açık hava gibi potansiyel olarak çok zorlu ortamlarda çalışabilmesini sağlayan teknik özellikler nelerdir?

Speedy Rail, doğrudan sert ekosallı profiller üzerinde duran plastik bileşik silindirler üzerinde hareket eden bir kaydırıcıya sahiptir. Bu özellik son derece sessiz çalışma ve ayrıca iki ana avantaj sağlar: yüksek hızda hareket (silindirik makaralarla 15 m/sa) ve yağlama gerektirmeme, bu da ürünü çevresel olarak daha sürdürülebilir hale getirir.

Bu, tipik olarak kirletici maddeler, agresif partiküller vb. nedeniyle ortaya çıkan belirli arızalara dayanıklı bileşenlerin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda tam anlamıyla yararlıdır.

Speedy Rail’in göze çarpan bir diğer özelliği de kısmen düşük ağırlığı nedeniyle kurulum kolaylığı ve potansiyel yapısal yanlış hizalamaları absorbe etme kabiliyetidir.

Üzerine monte edildiği destek ve makaraların kullanımı sayesinde bu “akıllı lineer ray” 8 mm’ye kadar olan yanlış hizalamaları tolere edebilir. Sonuçta başvuruyu değerlendirirken genellikle göz ardı edilen ancak toplam sahip olma maliyeti analiz edilirken yüksek olabilen gizli maliyetlerden birinde doğrudan bir azalma olur. Bu maliyet, tam olarak yanlış hizalamayı tolere etme yeteneği nedeniyle otomatik olarak içerilen makine desteklerinin işlenmesi (ve yeniden işlenmesi) maliyetidir.

Speedy Rail, her bir modül için standart 7.500 mm uzunluğa ve bir kızak sisteminde 3.000 kilograma ulaşabildiği ve her makara seti 130 kilograma kadar destekleyebildiği için olağanüstü yüksek bir yük kapasitesine sahiptir.

Solutions by Industries

  • Herşey
  • Havacılık
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar

Rollon’a Sor

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.