Bir futbol maçının filme alınmasında ayrıntılar çok önemlidir: Evdeki seyircilerin tek bir duyguyu bile kaçırmaması için görüntülerin, seyircinin oyunun her anını görebilmesini sağlaması, oyuncuların hızlı hareketlerinde, iyi ve kötü havalarda, hatta yağmurda bile takip edilmesi gerekir.
Bunu başarabilmek amacıyla potansiyel olarak sınırsız sayıda kurs sağlayabilen ve olumsuz çevre koşullarında bile çalışmaya devam eden, kendi kendini destekleyen, sessiz bir lineer hareket çözümü üzerine monte edilmiş bir kameraya ihtiyacınız var. Rollon’un TV yayın kamera sistemi üreticisi ve tedarikçisi olan Movikom ile birlikte başardığı tam olarak budur.
Dublörlerin yardımı olmadan karmaşık akrobatik sahneleri çekmek için uzaktan kumanda sistemi oluşturmak isteyen bir film ekibiyle yaşadığım ilk deneyiminden bu yana, Movikom hem sinema hem de TV alanlarında uzmanlaşmış ve kendine ait, gelişmiş 3D hareket kontrolüne sahip vinç tabanlı bir kamera platformu olan Robycam’i vinç geliştirmiştir.
Robycam şu anda dünya çapında gerçekleştirilen spor ve kültür etkinliklerinde kullanılmaktadır; tüm Movikom ürünleri, halihazırda yapılandırılmış veya geliştirilecek olan üretim sistemlerine ve hatta bir stadyumun altyapısına kolayca entegre edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Eğlence sektöründeki üreticiler ve şirketler tarafından çok fazla takdir gören bir avantaj.

Hareket halindeyken bile kaliteli çekim
Bu özel uygulama için Movikom’un lineer raylara dayalı bir taşıma sistemi geliştirmesi gerekiyordu, bu nedenle Rollon ile temasa geçti. Bir kamerayı güvenilir bir şekilde taşıyacak kadar güçlü, uzun tek bir raya gereksinim duyuluyordu. Sağlamlık da güvenlikle ilgili temel bir koşuldu; çünkü çekim sırasında kameranın hareket hızı bazen 10 m/s’ye ulaşabiliyordu.
İnşa edilmesi planlanan sistem, Belarus Cumhuriyeti’nin Minsk kentindeki bir stadyumda kalıcı olarak monte edilmek üzere tasarlandı. Fark edilmeyen ve kolayca görülemeyen bir sistem oluşturmak üzere tüm futbol sahası boyunca rayları hızlı bir şekilde monte etmek bir meseleydi. Görüntü çekim sesini etkilememesi için sistemin sessiz olması ve tüm hava koşullarında optimum performans sağlaması gerekiyordu.
Doğru hizalama yönetimi ve hatta sıkı bakım döngüleri sağlamak için zaman yoktu, maksimum güvenilirliğin en kısa sürede olması gerekiyordu: İşte Speedy Rail tüm bu ihtiyaçlara mükemmel bir şekilde yanıt verdi.

Film prodüksiyonlarında kullanılan Rollon uygulamaları
Movikom, Rollon’u bir iş ortağı olarak seçtiğinde dikkate aldığı ilk husus, yalnızca birkaç tedarikçinin Speedy Rail ile karşılaştırılabilir lineer raylar sağlayabildiği idi.
Robyrail tek ray uygulamasındaki kamera hareket sistemi için jiroskopla stabilize edilmiş kamera kafasının mümkün olduğunca sabit kalmasını sağlamak gerekiyordu. Kamera kafasının ray üzerinde tam bir denge halinde olması, esasen düzgün kamera hareketi ve kaliteli çekim anlamına gelir; bu da kaliteli bir görüntü elde etmek için çok önemlidir.
Minsk stadyum projesinde kullanılan RobyHead R3 kamera kafası, onu çok yüksek hızda hareket ettirebilen yeni tahrik motorlarıyla donatıldığından, işlevsel kamera sabitlemesi olmadan yüksek kaliteli çekim yapmak imkansız olacaktı: İşte Rollon’un Speedy Rail sistemi bu sabitlemeyi mümkün kıldı ve ne hava koşullarından ne de aşınmadan etkilenmeyecek bir sistemin gerçekleştirilmesine katkı sağladı. Rollon çözümleri ve zorlu çevre koşullarında bile nasıl etkili bir uygulama sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Speedy ray kataloğunu indirip uygulama ihtiyaçlarınıza en uygun modeli seçin.