- Herşey
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
MiniRoller Rail
1
Rulmanlı, indüksiyonla sertleştirilmiş ve honlama kanallarına sahip kompakt lineer kılavuz.
Compact Rail & Compact Rail Plus
2
İndüksiyonla sertleştirilmiş ve topraklanmış kanallara sahip, rulmanlı ve soğuk çekilmiş karbon çelikten yapılmış C profilli kendinden hizalamalı lineer kılavuzlar.
O-Rail
1
Makaralı modüler lineer kılavuzlar. Konfigürasyonlarda en yüksek esnekliği sağlayan çok yönlü tasarım.
Prismatic Rail
1
Rulmanlar ve indüksiyonla güçlendirilmiş v şeklinde kanallar ile donatılmış prizmatik raylar.
Speedy Rail
1
Plastik bileşikle kaplanmış çelik makaralı, ekstrüde alüminyumdan imal edişmiş kendinden destekli lineer ray.
Miniature Mono Rail
1
Minyatür Mono Ray, paslanmaz çelikten yapılmış ve devridaim bilyelerine sahip yüksek hassasiyetli bir minyatür raydır.
V-Line
2
Ağır yük kapasiteleri altında yüksek görev döngüsü performansı için sertleştirilmiş yuvarlanma yollarına ve v şekilli rulmanlara sahip soğuk çekilmiş V şekilli lineer kılavuzlar.
Rolbloc
1
Sertleştirilmiş yuvarlanma yollarına sahip soğuk çekilmiş prizmatik lineer kılavuzlar, bir veya iki çift konik makaralı rulman monte eden çelik gövde taşıyıcıları ile birleştirilmiştir.
Base Line
2
Raylar, alüminyum gövde ve iki çelik şaft ile inşa edilebilir, iki yuvarlanma yolu veya yerden tasarruf sağlayan bir tasarım için tek bir yuvarlanma yoluna sahip bir çelik şaft içerir. Daha fazla dayanıklılık ve korozyon direnci için paslanmaz çelik olarak da mevcutturlar.
Heavy Line
2
Ağır yükler, yüksek dinamikler ve kirli ortamlar için bilyalı, iğneli veya konik makaralı rulmanlarla birleştirilmiş sertleştirilmiş yuvarlanma yollarına sahip soğuk çekilmiş prizmatik ve düz lineer kılavuzlar.
MG Rail
1
Profilli devridaim makaralı kılavuzlar, yüksek yük kapasitesi ve sertlik sağlayan hassas mekanik bileşenlerdir. Bu kılavuzlar, dönen elemanlar olarak silindirik makaralardan oluşur ve yüksek sertlik ve stabilite sağlar.
Antifriction Rail
2
Dört sıra silindirik makaralı hassas doğrusal hareket bileşenleri. Yüksek rijitlik, hassas hareket için doğruluk. Dayanıklı, düşük sürtünmeli çalışma. Robotik, takım tezgahları, yarı iletken üretimi ve tıbbi ekipmanlarda makine performansını artırır.
Recirculating Unit
2
RK sürgüleri, yüksek mukavemet ve uzun sistem ömrü sağlamak için çekirdek sertleştirilmiş çelik gövdeye sahiptir.