Ürün özellikleri
- Yüksek rijitliğe sahip %200’e varan ekstraksiyonlar ve ray uzunluğunun %150’sinden %200’üne kadar uzatmalar için dört elemanlı teleskopik kızaklar.
- Sertleştirilmiş yuvarlanma yolları, uzun ömür ve ağır hizmet uygulamaları ile mevcuttur.
- Maksimum korozyon direnci için paslanmaz çelik çözümler mevcuttur.
- Kilitleme ve sönümleme sistemleri gibi çok çeşitli aksesuarlar mevcuttur.
Mevcut versiyonlar
DSE
Tam uzatmalı ve yüksek koruma seviyeli, yükseklik bakımından kompakt bilyalı sürgü.
H1T-X
%200'e kadar süper uzatmalı, paslanmaz çelik bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 420 Kg kurs &: 3 m
H1C
%150’ye kadar süper uzatmalı, uygun maliyetli bilyalı sürgü. Kalınlık yönünden çok kompakt
H1T
%200'e kadar süper uzatmalı bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 700 Kg kurs &: 3 m
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar