Ürün özellikleri
- Easyslide, ‘C’ profil lineer kılavuzlar ve entegre sürgüler ile son derece kompakt bir çözüm sunar.
- İndüksiyonla sertleştirilmiş yuvarlanma yollarına sahip soğuk çekilmiş karbon çelik profiller.
- Kafesli bilyalı hareket sistemi, her bir sürgünün 12000 kg’a kadar yükleri desteklemesini sağlar.
- Boyutlar 22 mm’den 63 mm’ye kadar mevcuttur.
Mevcut versiyonlar
Mono Rail Miniature
Minyatür Mono Ray, paslanmaz çelikten yapılmış ve devridaim bilyelerine sahip yüksek hassasiyetli bir minyatür raydır.
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar