Ürün özellikleri
- Gantry sistemleri de dahil olmak üzere farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli konfigürasyonlarda çok eksenli sistemler mevcuttur.
- Yüksek hız ve ivme, dinamik alma ve yerleştirme işlemlerini destekler.
- Daha fazla çok yönlülük için kayış, kremayer ve pinyon ve vidalı mil dahil olmak üzere çoklu tahrik sistemleri mevcuttur.
- Gelişmiş performans için enerji zincirleri, güvenlik sistemleri ve yağlama gibi bileşenlerle tam donanımlıdır.
Mevcut versiyonlar
2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART
60(*) kg'a kadar taşıma yükleri için hafif Z eksenli 3D gantri. 2,5 m/s ve 8 m/s²'ye kadar Hız/İvme
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
150(*) kg'a kadar taşıma yükleri için en popüler 3D gantri. Hız/İvme 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
Z ekseninde hassas hareket ve yüksek eksenel yük kapasitesine sahip 3D gantri. 50(*) kg'a kadar taşıma kapasitesi. X-Y ekseninde 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar hız/ivme
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
Nemli ortamlar için 100(*) kg'a kadar faydalı yükler için Korozyona Dirençli 3D Gantry. Hız/İvme 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar Mevcut Ebatlar
2XYZ PAR+PAS+PAS
Sınırsız X ekseni stroku ile 350(*) kg'a kadar taşıma yükleri için rijit ve hassas 3D gantri. Hız/İvme 2,5 m/s ve 5 m/s²'ye kadar
2XYZ PAR+PAR+PAS
Sınırsız X ekseni stroku ile 300(*) kg'a kadar taşıma yükleri için sağlam 3D gantri. 2,5 m/s ve 5 m/s²'ye kadar Hız/İvme
- Herşey
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik