Available versions
Rollon’a Sor
Teleskopik kılavuzlar

Aşırı Uzatma

Ürün özellikleri

 
  • Yüksek rijitliğe sahip %200’e varan ekstraksiyonlar ve ray uzunluğunun %150’sinden %200’üne kadar uzatmalar için dört elemanlı teleskopik kızaklar.
  • Sertleştirilmiş yuvarlanma yolları, uzun ömür ve ağır hizmet uygulamaları ile mevcuttur.
  • Maksimum korozyon direnci için paslanmaz çelik çözümler mevcuttur.
  • Kilitleme ve sönümleme sistemleri gibi çok çeşitli aksesuarlar mevcuttur.
Aşırı uzatmalı teleskopik raylar
Aşırı uzatmalı teleskopik raylar
Aşırı uzatmalı teleskopik raylar
Aşırı uzatmalı teleskopik raylar
Aşırı uzatmalı teleskopik raylar

Mevcut versiyonlar

DSE

Tam uzatmalı ve yüksek koruma seviyeli, yükseklik bakımından kompakt bilyalı sürgü.

H1T-X

%200'e kadar süper uzatmalı, paslanmaz çelik bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 420 Kg kurs &: 3 m

H1C

%150’ye kadar süper uzatmalı, uygun maliyetli bilyalı sürgü. Kalınlık yönünden çok kompakt

H1T

%200'e kadar süper uzatmalı bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 700 Kg kurs &: 3 m

NTU

Bükülmüş çelik profil tam uzatmalı teleskopik kızak.

NTSU

200'e kadar aşırı uzatmalı teleskopik kızak.
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
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.