Ürün özellikleri
- RTU’lar kayış ya da kremayer sistemiyle tahrik edilir ve en büyük robotlar için bile kolay entegrasyon sağlar.
- Yüksek mühendislik ürünü alüminyum yapı, yüksek sertlik ve yük kapasitesi sağlayarak Robot Transfer Ünitesinin duvara veya tavana monte edildiğinde bile sorunsuz çalışmasına olanak tanır.
- Uzun bir hizmet ömrü sağlayan kapalı kayış seçeneği sayesinde zorlu veya kirli ortamlarda bile güvenilir performans.
- Raf ve pinyon tahrikli versiyonlar, birleştirilebilir, kendinden merkezlemeli kesici uçlarla potansiyel olarak sonsuz stroklara ulaşabilir.
Mevcut versiyonlar
RTU – Open Belt
Alüminyum gövdeli ve 20 Kg'a kadar yükler için kayış tahrikli Robot Transfer Ünitesi
RTU- Sealed belt
Kirli ortamlara uyarlanmış, 20 kg'a kadar yükler için alüminyum gövdeli ve kayış tahrikli robot transfer ünitesi
RTU – Rack & Pinion
Alüminyum gövdeli, 1500 Kg'a kadar robotlar için kremayer ve pinyon tahrikli Robotik Transfer Ünitesi
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar