Ürün özellikleri
- Yüksek mühendislik ürünü çelik yapı, yüksek sertlik ve ağır yükleri taşıma kabiliyeti sağlar.
- Çeşitli kılavuz sistemleri mevcuttur: yumuşak doğrusal hareket için konik makaralı rulmanlara sahip düz kılavuz raylar veya yüksek sertlik ve hassasiyet için devridaim makaralı kılavuzlar.
- Eksiksiz bir ürün yelpazesi, en büyük robotlar için bile tasarlanmış çözümlerle basit entegrasyonu garanti eder.
- Kremayer ve pinyon tahrikli sistem sayesinde, birleştirilebilir, kendinden merkezlemeli kesici uçlarla potansiyel olarak sonsuz stroklar elde edilebilir.
Mevcut versiyonlar
RTUn
Robotik Transfer Ünitesi Kaplamasız, çelik gövdeli, kremayer ve pinyon tahrikli. 20 kg'dan en yüksek taşıma yüküne kadar robotlar için boyutlar mevcuttur.
- Herşey
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler