Available versions
Rollon’a Sor
Lineer Kılavuzlar

Easyslide

Ürün özellikleri

 
  • Easyslide, ‘C’ profil lineer kılavuzlar ve entegre sürgüler ile son derece kompakt bir çözüm sunar.
  • İndüksiyonla sertleştirilmiş yuvarlanma yollarına sahip soğuk çekilmiş karbon çelik profiller.
  • Kafesli bilyalı hareket sistemi, her bir sürgünün 12000 kg’a kadar yükleri desteklemesini sağlar.
  • Boyutlar 22 mm’den 63 mm’ye kadar mevcuttur.
lineer bilyalı raylar
lineer bilyalı raylar
lineer bilyalı raylar

Mevcut versiyonlar

Easyslide

Uygun maliyetli bilya kafesli kılavuz. Kompaktlık ve yüksek yük kapasiteleri

Easyslide SNK

Döner bilyalı rulmanı olan kılavuz. Kompaktlık ve yüksek yük kapasiteleri
  • Herşey
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar
  • Havacılık

Rollon’a Sor

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.