Available versions
Rollon’a Sor
Lineer Kılavuzlar

Cross Roller Rails

Ürün özellikleri

 
  • Yüksek yük kapasitesi için indüksiyonla sertleştirilmiş yuvarlanma yolları ve farklı tipte yuvarlanma elemanları, çapraz makaralar, çapraz bilyalar veya iğneli makaralar mevcuttur.
  • Kesitlere, uzunluklara ve göreceli stroklara göre optimize edilebilen iyi yük kapasiteleri.
  • Yüksek sertlik sayesinde yüksek stabilite ve düzgün doğrusal hareket.
  • Minimum alan gereksinimi ile hareketleri gerçekleştirmek için yerden tasarruf sağlayan tasarım.
  • Kılavuz ray boyutları 4 mm’den 28 mm’ye kadar.

Mevcut versiyonlar

GR

Çapraz makaralı veya bilyeli doğrusal kılavuzlar. Farklı kafesler ve uç parçaları kullanırlar.

RM/RV

İğneli makaralara sahip doğrusal kılavuzlar. Yüksek sertlik sağlamaya yardımcı olabilirler.

NG

Çapraz makaralı ve iki farklı kesitli yüksek yükler için lineer kızaklar.
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
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.