Ürün özellikleri
- Bilyalı rulman sürgüleriyle kendinden hizalı lineer kılavuzlar.
- İndüksiyonla sertleştirilmiş ve taşlanmış yuvarlanma yollarına sahip soğuk çekilmiş karbon çelik profiller.
- Farklı iç şekillere sahip C-profil raylar, montajı basitleştiren ve dayanıklılığı artıran kendinden hizalamalı sistemler oluşturmak için bir araya gelir.
- Kılavuz boyutları 18 mm’den 63 mm’ye kadar mevcuttur ve kaydırıcı konfigürasyonları 3 ila 6 rulman arasında değişir.
Mevcut versiyonlar
Compact Rail PLUS
Çok yüksek yük kapasiteli makaralı kılavuz. Piyasadaki toleransı en yüksek olan kendinden hizalama sistemi
Compact Rail
Hassas ve sağlam lineer makaralı kılavuz. Piyasadaki toleransı en yüksek olan kendinden hizalamalı kılavuz
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar