Ürün özellikleri
- Yüksek dinamik ve güvenilirlik gerektiren endüstriler için tasarlanmış, hem temiz odalar hem de zorlu ortamlar için uygun, bakım veya bakım gerektirmeyen çalışma seçeneklerine sahip lineer aktüatörler.
- Bu geniş ürün yelpazesi, 5 m/s’ye varan hızlar ve 50 m/s²’ye varan ivmelerle yüksek dinamik uygulamalara uyum sağlayarak hızlı ve dinamik hareket sağlar.
- Sabit taşıyıcılı ve hareketli profilli veya Omega kayış sistemli dikey aktüatörler ürün yelpazesine dahildir.
- Teleskopik aktüatörler, kompakt ortamlarda yer tasarrufu sağlayan uygulamalar için ideal çözümdür.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Mevcut versiyonlar
E-Smart System
Sadeleştirilmiş tasarıma sahip kompakt lineer aktüatör. Uygulama hızı bakımından en çok satılan ürün serisi
R-Smart System
Sadeleştirilmiş tasarıma sahip lineer aktüatör. Uygulama hızı bakımından en çok satılan ürün serisi
S-Smart System
Hareketli profili ve sabit taşıyıcısı/motoru olan lineer ünite
Plus System ELM CR
Nemli ortamlar için ROLLON serisinin en korumalı kompakt lineer aktüatörü
Plus System ROBOT CR
Sert ve kendini destekleyen "korozyon önleyici" doğrusal birim
Clean Room ONE
Temiz oda uygulamaları için tasarlanmış kompakt lineer ünite
Speedy Rail SAB
Poliamid kaplı makaraları olan kendinden destekli eksen. 15 m/s'ye varan hız
ECO Series
Kirli ortamlar için kompakt lineer ünite. 12 m’ye ulaşan kurs
TLS System
Sınırlı alanlarda hareket etmesi gereken çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.
Uniline A
5 m/s ve 15 m/s² ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
Uniline C
7 m/s ve 15 m/s2 ye kadar hız ve ivmeye sahip "maliyet etkin" lineer aktüatör
Uniline E
5 m/s ve 15 m/s² ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
Uniline ED
5 m/s ve 15 m/s2 ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
Business Line
Sertleştirilmiş yuvarlanma yolu ve anodize alüminyum profil ile kendinden destekli lineer aktüatör.
Modline TCR
Orta düzeyde yük uygulaması için lineer ünite. 11 m’ye ulaşan kurs
Modline ZCH
Sabit arabaya/motora ve hareketli profile sahip lineer ünite
Modline TCS
Linear unit for medium and heavy loads. Stroke up to 11 m
CLS
Yapısal profil tarafından içerilen ve yönlendirilen bir kayışa sahip doğrusal eksen.
- Herşey
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler