Ürün özellikleri
- Y ve Z eksenleri için kayış, vida ve kremayer ve pinyon seçenekleri dahil olmak üzere çeşitli konfigürasyonlar mevcuttur.
- Yüksek yük kapasitesi, ağır hizmet uygulamaları için sağlam çözümler sunar.
- Kompakt tasarım, yerden tasarruf sağlayan kurulumlara olanak tanır.
- Hızlı montaj ve minimum bakım için önceden tasarlanmış kullanıma hazır sistemler.
Mevcut versiyonlar
YZ SAR+SAR
Uzun stroklu uygulama için Hafif Manipülatör
YZ PAR+PAR
Büyük stroklu uygulama için makara kılavuzlu Y-Z Manipülatörü. 600 Kg'a kadar taşıma kapasitesi
YZ PAS+PAS
Büyük kurslar için sağlam ve hassas Y-Z manipülatörü. 800 Kg'a kadar taşıma kapasitesi
YZ PAR+PAS
Makaralı kılavuzlu ve devridaim bilyalı rulmanlı Y-Z manipülatörü. 800 kg'a kadar taşıma yükü ile sınırsız strok
YZ TH+TH
Vidalı mil tahrikli Y-Z manipülatörü. 5 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik
YZ SAB+SAR
Kirli ortamlar için hafif manipülatör
YZ RSMART+TH
Rijit, hassas dikey eksenli YZ manipülatör
- Herşey
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler