Ürünler
Ürün hattını seçin

Lineer Kılavuzlar
Doğrusal veya eğri yataklarda bilyalı veya makaralı rulman, Isıl işlem görmüş, yüksek yükleme kapasiteli, kendinden hizalamalı ve kirli ortamlarda çalışabilme kapasitesi.

Teleskopik kılavuzlar
Bilyalı teleskopik yataklamalar, menevişlenmiş yuvalar, yüksek yük kapasiteleri ve düşük bükülme, darbelere ve titreşimlere dirençli. Kılavuzun uzunluğunun %200’üne kadar kısmi, toplam veya genişletilmiş çıkarma.

Kavisli kılavuzlar
Bilyalı veya makaralı rulmanlarla donatılmış kavisli kızaklar, doğrusal olmayan hareketlerde hassasiyet ve verimlilik gerektiren uygulamalar için bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmıştır. Aşınmaya karşı direnç sağlayan ve bakım ihtiyacını azaltarak uzun bir ürün ömrü sağlayan sertleştirilmiş kanallar sayesinde olağanüstü dayanıklılık. Kavisli kılavuzlar, sabit veya değişken yarıçaplı konfigürasyonlarda mevcuttur, ağır yükleri taşımak için tasarlanmıştır, yüklerin taşınmasının temel olduğu çeşitli uygulamalarda ideal çözümdür.

Lineer Aktüatörler
Farklı yataklama konfi gürasyonları ve sürücüleriyle lineer aktüatörler, farklı gereksinimler için kayışlı, vidalı veya kremayer tahrikleri mevcut: Farklı yük kapasiteleri ve kritik ortamlar için hassas, hız ve kılavuz yatak veya bilya dolaşım sistemleri.

Aktüatör Sistemleri
Endüstriyel otomasyon için entegre aktüatörler, bu ürünler çeşitli endüstriyel sektörlerde uygulama alanına sahiptirler: makine servo sistemlerinden yüksek hassasiyetli montaj sistemlerine, ambalajlama hatlarına ve yüksek hızlı üretim hatlarına kadar. Müşterilerimizin en çok talep ettikleri gereksinimlerini karşılamak için Aktüatör Ürün Yelpazesinden geliştirilmiştir.

Robot Transfer Units
Her boyutta robotik kola uygun çelik ve alüminyum çözümlerden oluşan eksiksiz bir yelpaze.

Dairesel Sistemler
Dairesel sistemler aşağıdaki unsurlardan oluşan kullanıma hazır komple bir çözümdür: alüminyum taban, kılavuz raylar ve taşıyıcılar, dişli kutusu ve dişli kayış ile aktarım, yağlama üniteleri ve hassas taşıyıcı konumu için taşıyıcı indeksleme. Dairesel sistemler, geleneksel hatlara kıyasla çalışma alanlarını azaltır, verimliliği ve güvenilirliği artırır ve iki farklı konfigürasyonda ve çeşitli seçeneklerle mevcuttur.

XP Xtrem Position
XP Xtrem Position yüksek performanslı bilyalı vida ailesi, özellikle Takım Tezgahı uygulamalarındaki lineer tahriklere vurgu yaparak üretim teknolojileri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu bilyalı vida ailesi rijitlik, dinamikler ve konumlandırma hassasiyeti açısından optimize edilmiş sonuçlara öncelik verir.

XL Xtrem Load
XL Xtrem Load yüksek yük bilyalı vida ailesi, diğerlerinin yanı sıra enjeksiyon kalıplama, enerji, yükseltme sistemleri ve preslerdeki yüksek yük aktüatörlerine özel olarak odaklanarak ağır hizmet uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Bu bilyalı vida ailesi, yüksek yük kapasitesi, dinamikler ve verimlilikte optimize edilmiş sonuçlar için özel tasarımlara güçlü bir vurgu yapmaktadır

XT Xtrem Transport
XT Xtrem Transport yüksek verimli bilyalı vida ailesi, otomasyon uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır ve hassas ve haddelenmiş seçeneklerde mevcuttur. Bu bilyalı vida ailesi entegre edilebilirliğe, değiştirilebilirliğe ve hızlı bilyalı vida tedarikine büyük önem vermektedir.

Çubuk uçları
Zorlu endüstriyel gereksinimler için özel olarak tasarlanmış çubuk uçları. Yüksek stres, hız ve ağır yükler için tasarlanan ürün yelpazesi, bakım gerektirmeyen, ağır hizmet tipi bilyalı veya makaralı rulman çubuk uçlarını ve yüksek sıcaklık ve zorlu ortamlar için bile ideal olan yüksek hassasiyetli seçenekleri içerir. ISO 12240 spesifikasyonlarına göre, Rollon portföyündeki çözümler Alman ve İtalyan mühendisliğinin en iyilerini bir araya getirmekte ve küresel pazara “Made in Germany” ve “Made in Italy “nin en iyilerini sunmaktadır.

Kaymalı rulmanlar
Zorlu endüstriyel gereksinimler için özel olarak tasarlanmış oynak kaymalı rulmanlar. Yüksek stres, hız ve ağır yükler için tasarlanan ürün yelpazesi, bakım gerektirmeyen, ağır hizmet tipi bilyalı veya makaralı rulman çubuk uçlarını ve yüksek sıcaklık ve zorlu ortamlar için bile ideal olan yüksek hassasiyetli seçenekleri içerir. ISO 12240 spesifikasyonlarına göre, Rollon portföyündeki çözümler Alman ve İtalyan mühendisliğinin en iyilerini bir araya getirmekte ve küresel pazara “Made in Germany” ve “Made in Italy “nin en iyilerini sunmaktadır.

Rulmanlar
Rulmanlar, özellikle sınırlı alana sahip yüksek radyal yük uygulamaları için uygun olan silindirik makaralara sahip yüksek hassasiyetli bileşenlerdir. İğneli rulmanlar, tüm farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak için çeşitli tasarım ve versiyonlarda mevcuttur.
Biz Kimiz
Markalarımız

Hizmet verdiğimiz sektörler
GENIŞ BIR ENDÜSTRI YELPAZESI IÇIN KAPSAMLI BILGI BIRIKIMI.
Neden Rollon’u
seçmelisiniz?

Mühendislik ve boyutlandırma

Geniş çözüm yelpazesi

Ürün özelleştirme

Yerel destek

Dikey entegre üretim