Qual é o aspeto mais desafiante a que uma guia linear telescópica pode estar sujeito? Certamente a manipulação de um peso suspenso: uma condição bastante comum em muitos contextos de produção e em algumas aplicações. A guia deve proporcionar rigidez, sem flexão e movimento suave, mesmo na extensão máxima. O cumprimento de todas estas condições requer a implementação de uma guia com caraterísticas excecionais de resistência e robustez.
Mechatronic Solutions confia em Rollon
A Mechatronic Solutions, um fabricante de equipamento acessório de automação, concebeu um carrinho para um dos seus clientes a ser implementado juntamente com máquinas numa tarefa de supervisão de máquinas. As gavetas no carrinho contêm equipamento como moldes e ferramentas de corte. A estrutura e as gavetas tiveram que atender basicamente dois critérios:
– Suportar um peso de pelo menos 272 kg sem flexão
– Ser capaz de abrir totalmente
Obviamente, as condições de rigidez e ausência de flexão tiveram que se aplicar também (e especialmente) à extração máxima.
As tentativas iniciais de projetar a solução envolveram a aplicação de guias de aço com um perfil quadrado e todas elas falharam os dois requisitos de aplicação: extração máxima, rigidez máxima e resistência.
Os engenheiros da Mechatronics, que têm muitos anos de experiência com nossos produtos, abordaram os próprios engenheiros da Rollon para discutir as caraterísticas estruturais e de engenharia da aplicação e receber orientação sobre como projetar a solução de guia mais adequada.

As vantagens das guias Telescopic Rail da Rollon
A Mechatronic Solutions optou por utilizar guias da gama Telescopic Rail para desenvolver a aplicação, integrando assim duas guias do modelo DSS-43-690. Estas guias telescópicas são feitas de aço de alto carbono trefilado a frio e incorporam rolamentos de gaiola como elementos de deslizamento. Sua capacidade de carga – que pode atingir 3.600 kg por par de guias – e sua flexão reduzida, mesmo com a extração máxima (que pode atingir 150% do curso), responderam muito bem aos requisitos.
As guias Telescopic Rail possuem pistas endurecidas tratadas com revestimento eletrolítico de zinco, em conformidade com a norma ISO2081. Esses processos de acabamento (além de tratamentos anticorrosivos adicionais disponíveis mediante pedido) garantem uma utilização contínua com uma elevada confiabilidade, mesmo em ambientes hostis e uma excelente qualidade de deslizamento.
Características funcionais
As guias Telescopic Rail oferecem extensões telescópicas de até 4 metros em extensão bidirecional. Estas caraterísticas funcionais as tornam particularmente adequadas para aplicação em diferentes setores, tais como ferroviário, automotivo, aeronáutica, alimentos e bebidas, intralogística e no setor das máquinas industriais.
Combinando caraterísticas de rigidez, resistência à flexão e máxima confiabilidade de deslizamento, estas podem suportar cargas muito grandes com a garantia de uma elevada reprodutibilidade do posicionamento.
Na verdade, a família de produtos inclui guias telescópicas de extensão parcial e total e é composta por 8 séries de várias seções. Os componentes centrais resistentes a deflexão estão disponíveis nas versões S, T duplo ou quadrada. Descubra a guia telescópica que melhor se adapta a suas necessidades.
Descubra a guia telescópica que melhor se adequa a suas necessidades. Baixe o catálogo gratuito Telescopic Rail