Nos sistemas de automação mais avançados, como aqueles que incluem máquinas industriais ou depósitos automatizados, as guias telescópicas são usadas para múltiplas soluções, incluindo extrações suspensas de peças móveis ou caixas, gavetas e garfos telescópicos em veículos guiados automaticamente (AGV). Muitas vezes operam em condições críticas que incluem o manuseio de cargas pesadas, ciclos desgastantes ou ambientes de alta contaminação. Os projetistas que desejam alcançar os melhores resultados possíveis devem escolher o a guia certa para cada aplicação. Além das especificações do produto, eles também precisam considerar numerosas variáveis relacionadas à área de aplicação, tais como alinhamento de guias, tipo de curso, cargas e dinâmica.
A nova versão da guia telescópica Telerace da Rollon oferece ao projetista uma série de aplicações imediatas e vantagens funcionais que podem simplificar e tornar a automação mais eficiente.

A Guia perfeita para automação
Ter a calha telescópica certa em aplicações de automação industrial permite obter sempre o melhor desempenho e garantir a operação adequada dos sistemas de produção. Os benefícios proporcionados são evidentes em termos de redução dos custos de projeto e manutenção e aumento da produtividade.
Alguns tipos de aplicação podem exigir cursos variáveis ou movimento vertical. Em outros casos, se as guias não forem submetidas a endurecimento ou tratamentos especiais, podem não ser suficientemente resistentes para suportar cargas pesadas ou podem ter baixa resistência à corrosão ou à oxidação. A escolha de um produto inadequado pode fazer com que todo o sistema perca eficiência e retardar a produção.
As novas guias Telerace oferecem várias vantagens:
- Gerenciamento de desalinhamento: que simplifica a instalação, compensando o desalinhamento e as diferenças dimensionais entre a estrutura e o elemento móvel.
- Definição do curso dependente da aplicação: o curso pode ser ajustado em ± 20% simplesmente reduzindo ou aumentando a distância entre os cursores.
- Eficiência no movimento vertical e cursos variáveis: graças ao uso de mancais de esferas em vez de uma gaiola de esferas.
- Baixa força de abertura e fechamento: as pistas temperadas e retificadas e a alta rigidez garantida pelas amplas seções dos elementos tornam o movimento das guias Telerace extremamente suave.
- Adequado para uso em ambientes contaminados: graças a elementos rolantes e sistemas limpadores maiores.
- Alta resistência à corrosão: graças à possibilidade de aplicar diferentes tratamentos de niquelagem, galvanização e zinc-nickel de alta resistência.
A nova gama Telerace
A linha Telerace é composta por 6 modelos de guias telescópicos com mancais de esferas e diferentes tamanhos e materiais para se adaptar perfeitamente a cada projeto e melhorar a produtividade: TLR, TLQ, TLN, TQN, TLAX, TQAX.
As séries TLR e TLQ são a maior inovação introduzida durante a reformulação e são marcadas com o ícone “Plus” que identifica o topo de gama de cada família de produtos Rollon. São guias de aço trefiladas a frio com pistas temperadas e retificadas e mancais de esferas de dupla fila.