Características
- Guias lineares de perfil C conformadas a frio com uma excelente relação preço/desempenho.
- Por meio da combinação dos trilhos T e U, é fácil obter um sistema de trilhos paralelos com alinhamento automático.
- As guias X-Rail também estão disponíveis com o processo de endurecimento Rollon NOX e em aço inoxidável AISI 316L.
- Os tamanhos das guias estão disponíveis de 20 mm a 45 mm.
Versões disponíveis
X-Rail Stainless steel
guia de rolo auto-alinhamento "rentável" na versão de aço inoxidável
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais