Available versions
Pergunte a Rollon
Guias Lineares

MG Rail

Características

  • As geometrias e orientações das guias de rolos foram modeladas com precisão usando o MEF para cada pré-carga específica, garantindo capacidades de carga e precisões ideais de forma consistente.
  • As carruagens estão bem protegidas por meio de juntas transversais e longitudinais que asseguram uma boa vedação mesmo em ambientes contaminados.
  • A introdução do lubrificante na cabeça dianteira é controlada por meio de válvulas de retenção. Estas válvulas estão instaladas em ambos os lados das guias de deslizamento do carro e impedem que o lubrificante flua para trás durante o deslizamento.
Guias perfiladas de rolos recirculantes MG Rail
Guias perfiladas de rolos recirculantes MG Rail
Guias perfiladas de rolos recirculantes MG Rail

Versões disponíveis

MG Rail SL35MG Rail LL35

MG Rail

Guia de rolos adequada para aplicações de alta precisão e alta rigidez, especialmente para máquinas-ferramentas.