Available versions
Pergunte a Rollon
Atuadores Lineares

Atuadores lineales accionados por correa

Características

  • Atuadores lineares projetados para setores que exigem alta dinâmica e confiabilidade, adequados para salas limpas e ambientes exigentes, com opções de manutenção ou operação sem manutenção.
  • Essa ampla linha acomoda aplicações de alta dinâmica, com velocidades de até 5 m/s e acelerações de até 50 m/s², garantindo movimentos rápidos e dinâmicos.
  • Os atuadores verticais com carro fixo e perfil móvel, ou com um sistema de correia Omega, estão incluídos na linha.
  • Vários sistemas de guia estão disponíveis para atuadores lineares, incluindo rolamentos de rolos e guias lineares de esferas recirculantes.
  • Os atuadores telescópicos são a solução ideal para aplicações que economizam espaço em ambientes compactos.
Belt-driven-actuators-High-dynamics
Linear-Actuator-Vertical-Solutions
Linear-Actuators-with-different-guiding-systems
Telescopic-System-Linear-Actuator

Versões disponíveis

E-Smart System

unidade linear compacta e simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação

R-Smart System

Unidade Linear com desenho simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação

S-Smart System

unidade linear com um perfil móvel e uma carruagem / motor fixo

Plus System ELM

unidade linear compacta para o ambiente poluído

Plus System ELM CR

Unidade linear compacta mais protegida da Gama ROLLON para ambiente húmido

Plus System ROBOT

unidade linear Rígido e e "auto-sustentado"

Plus System ROBOT CR

unidade linear rígida e auto-sustentável para "anti-corrosão"

Clean Room ONE

unidade linear compacta concebidos para aplicações de salas limpas

Speedy Rail SAB

eixo auto-suportado com rolos revestidos com poliamida. Velocidade até 15 m / s
ECO-System-Belt-driven-linear-actuator

ECO Series

Unidade Linear para um ambiente sujo. Curso até12 m

TLS System

Ideal para aplicações com espaço limitado entre a máquina e o teto, onde a distância de deslocamento do eixo excede a folga vertical.
Uniline-A-Belt-driven-Linear-Actuator

Uniline A

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 7 m / s e 15 m / s²

Uniline C

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²

Uniline E

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²

Uniline ED

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
Modline-MCH-Belt-driven-linear-actuator

Modline MCH

unidade linear compacto com curso até 10 m

Modline MCR

Unidade Linear para um ambiente sujo. Curso até 10 m

Modline TCR

unidade linear para aplicação da carga média. Curso até 11 m.

Modline TCS

Unidade linear para cargas médias e pesadas. Curso até 11 m até 11 m

Modline ZCH

unidade linear rígida com perfil móvel e transporte / motor fixo

CLS

Eixo linear com correia contida e guiada pelo perfil da estrutura.

VER

Eixo linear vertical com correia ômega.
  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Ask Rollon

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.