Características
- Precisão excepcional, com precisão de repetibilidade de até ±0,005 mm.
- A manutenção fácil e segura é fornecida com lubrificação separada para o fuso de esferas e as guias.
- O design compacto dos atuadores lineares acionados por fuso de esferas os torna a solução ideal para aplicações em que a maximização do espaço é essencial.
Versões disponíveis
Precision System TH
Mesa linear muito compacta para a absorção de força axial elevada. Repetibilidade até 5 µm
Precision System TT
Unidade linear rígida com precisão muito elevada de posicionamento até 10 um. Curso até até 3 m.
Precision System TVS
unidade linear rígida para força axial de alta de absorção. Repetibilidade até 0,02 milímetros
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
Precision System TV
unidade linear compacta e precisa para elevada força axial de recolhimento. Repetibilidade até 10 µm
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais