Available versions
Pergunte a Rollon
Actuadores lineares

Accionados por cremalheira e pinhão

Características

  • Alta capacidade de carga, suportando cargas úteis que variam de 10 a 2.000 kg.
  • Disponível com diferentes sistemas de guia, como guias de esferas recirculantes e rolamentos de rolos para diferentes tipos de ambientes.
  • Configurações flexíveis: os atuadores de cremalheira e pinhão podem ser combinados para obter várias configurações de portal Y/Z.
  • Uma solução telescópica está disponível, com sincronização dos elementos feita por uma correia.
Tecline-PAS
Rack-and-pinion-driven-linear-actuators
Rack-and-pinion-linear-actuators-multiple-configurations
Rack and pinion driven actuators with different guiding systems
Rack-and-pinion-driven-telescopic-actuators

Versões disponíveis

Tecline-PAS

Tecline PAR

Eixo de suporte própria para cursos de 3 a 50 m.
Tecline-PAS

Tecline PAS

Eixo auto-suportado preciso para cursos de 3 a 50 m. carga útil de 200-1000 quilogramas
Speedy-Rail-SAR-Belt-driven-actuator

Speedy Rail SAR

eixo auto-suportado com um rolo de guia de poliamida-revestido.
Telescopic-System-TLS

TLS Telescopic System

Ideal para aplicações com espaço limitado entre a máquina e o teto, onde a distância de deslocamento do eixo excede a folga vertical.
  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Ask Rollon

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.