Características
- Sistemas multieixos disponíveis em várias configurações para atender a diferentes necessidades de aplicação, incluindo sistemas de pórtico.
- A alta velocidade e a aceleração suportam operações dinâmicas de pick-and-place.
- Vários sistemas de acionamento estão disponíveis, incluindo correia, cremalheira e pinhão, e fuso de esferas, para maior versatilidade.
- Totalmente equipados com componentes como cadeias de energia, sistemas de segurança e lubrificação para melhorar o desempenho.
Versões disponíveis
2XYZ ESMART+RSMART +SSMART
Pórtico 3D com eixo Z leve para cargas úteis até 60(*) kg. Velocidade/Aceleração até 2,5 m/s e 8 m/s².
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Pórtico 3D mais popular para cargas úteis até 150(*) kg. Velocidade/aceleração até 3 m/s e 10 m/s².
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
Pórtico 3D com movimento preciso e elevada capacidade de carga axial no eixo Z. Cargas úteis até 50(*) kg. Velocidade/aceleração até 3 m/s e 10 m/s² no eixo X-Y.
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
Pórtico 3D resistente à corrosão para cargas úteis até 100(*) kg para ambiente húmido. Velocidade/Aceleração até 3 m/s e 10 m/s²
2XYZ PAR+PAS+PAS
Pórtico 3D rígido e preciso para cargas úteis até 350(*) kg com curso ilimitado no eixo X. Velocidade/Aceleração até 2,5 m/s e 5 m/s²
2XYZ PAR+PAR+PAS
Pórtico 3D robusto para cargas úteis até 300(*) kg com curso ilimitado no eixo X. Velocidade/Aceleração até 2,5 m/s e 5 m/s²
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais